t360_stage

T360

Recharge rapide, fiable et éprouvée

Puissant chargeur rapide DC Tout-en-Un

Conçu pour minimiser les coûts d'exploitation

Présence marquante

Oriente les utilisateurs grâce à un système d'éclairage LED innovant

electricity
Allocation dynamique de la puissance

Distribution de puissance flexible pour recharger deux véhicules à la fois.

Accessible à tous

Longue portée du câble et interface conviviale

compact design

Conçu pour tous les besoins

Pour les stations routières, les points de vente et les flottes commerciales

T360_commercial_fleet_updated

Jusqu'à 360 kW de puissance de charge

Fournit une puissance de charge DC dédiée allant jusqu'à 360 kW. Avec son design épuré et ses câbles refroidis par air, le T360 est capable de charger des batteries jusqu'à 920 Vdc, avec une charge CCS allant jusqu'à 500 A en pointe depuis tous les connecteurs.  

L'allocation dynamique de la puissance permet de charger simultanément deux véhicules, avec jusqu'à 180 kW par prise, optimisant ainsi l'utilisation des équipements de charge pour un retour sur investissement accru. 

T360_shopping_mall_visual_update

Conception centrée sur l'utilisateur

Design accrocheur avec une interface simple et intuitive, garantissant une expérience de recharge conviviale. Le système d'éclairage LED innovant indique la disponibilité du chargeur et l'état de charge (SOC) des VE connectés, même de loin. 

Un écran tactile intuitif de 15 pouces avec des instructions faciles à suivre assure une navigation sans effort.

Câbles de 5 mètres de long associés à un système de rétraction des câbles facile à utiliser, empêchant les câbles de toucher le sol et assurant l’accessibilité pour tous les utilisateurs.

T360_fuel_station_visual_update

Conçu pour la flexibilité

Solution de recharge haute puissance tout-en-un avec un encombrement compact, offrant une grande flexibilité d'installation et permettant divers scénarios de stationnement, tels que le stationnement frontal et en ligne droite. Conçu pour des aménagements accessibles et idéal pour les espaces restreints. Le câble optionnel de 8 m pour les opérations de flotte permet de charger tous les VE. 

Conforme aux réglementations et normes nationales et internationales, y compris celles relatives au comptage (MID et Eichrecht) et accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant.
 
Grâce à l'intégration transparente des paiements, le T360 prend en charge diverses options de paiement, permettant une recharge conforme à la norme AFIR tout en offrant commodité aux clients et utilisateurs, leur permettant de se brancher et de recharger facilement.

Spécifications

Haute performance
  • Puissance de sortie maximale jusqu'à 360 kW 
  • Recharge CCS jusqu'à 50 kW
  • Plage de recharge à haute tension jusqu'à 920 V
Interface client
  • Double sortie 
  • Interface utilisateur à écran tactile de 15 pouces
  • Indication d'état par éclairage LED.
  • Terminal de paiement en option
Conçu pour l'accessibilité.
  • Longueur du câble : 5 m
  • Système de gestion des câbles intégré
  • Accès facile en fauteuil roulant
T360
Partage de l'énergie
  • Permet de recharger simultanément jusqu'à 2 véhicules grâce à une allocation dynamique de puissance.
  • Utilisation maximale des équipement de recharge
Empreinte compacte
  • Dimensions (H x L x P) : 2215 x 1210 x 764 mm
  • Adapté aux petits espaces urbains.
  • Stationnement en frontal ou en ligne droite.
Toujours connecté
  • Prêt pour l'intégration OCPP
  • Mises à jour à distance du micrologiciel
  • Surveillance et diagnostic à distance
  • Prise en charge de la norme ISO 15118

Complétez vos solutions de recharge

Two A400 next to a car
Contact

Nous sommes prêts. Et vous ?