schnellladestation

L'innovation des centres de données aide les réseaux de recharge rapide à résoudre les problèmes d'approvisionnement des réseaux faibles

Communiqué de presse
Jul 4, 2023
  • ABB utilise la technologie d'alimentation des centres de données pour relever les défis d'approvisionnement du réseau
  • Une solution complète d'alimentation combine les bornes de recharge rapide ABB Terra 360 avec le système d'alimentation sans coupure Megaflex DPA.
  • Cette solution innovante a été développée en partenariat avec le client AMAG en Suisse. 

ABB s'est associé au groupe de concessionnaires automobiles AMAG de Suisse pour créer une solution de recharge de véhicules électriques qui compense les faiblesses de l'approvisionnement du réseau. AMAG installe des bornes de recharge ABB Terra 360 et un système de gestion de l'énergie sur 13 sites en Suisse. À certains endroits, les stations de recharge seront alimentées par un système d'alimentation sans coupure innovant, le MegaFlex DPA, qui régule les pics de demande d'électricité, garantissant ainsi la continuité de la recharge rapide, même en cas de difficultés d'approvisionnement du réseau.
 
Frank Böhmerle, directeur de la technologie chez AMAG Automobil & Motoren AG, a déclaré :

« Bien que la puissance de recharge maximale actuelle pour les véhicules électriques soit de 150 à 270 kW, nous anticipons que la norme pour les voitures particulières atteindra 350 à 360 kW dans les années à venir, ce qui réduira significativement le temps de recharge. « Avec notre réseau d'emplacements proches des autoroutes, nous apportons un complément attrayant au réseau de recharge existant. » 


Le Terra 360 d'ABB offre une puissance maximale de 360 kW et peut recharger deux véhicules simultanément.  Il fournit une puissance optimisée à chaque véhicule, à tout moment. Lorsque la batterie d'un véhicule électrique approche de sa pleine charge et que la vitesse de recharge diminue, le Terra 360 le détecte, réduit la puissance de recharge et redirige l'énergie vers l'autre véhicule.

Pour pallier les éventuels défis d'approvisionnement local du réseau, le Terra 360 se connecte, à certains emplacements, au réseau via un système d'alimentation sans interruption (UPS) ABB Megaflex DPA de 500 kW. Cette solution d'écrêtement des pics (« peak shaving »)a été développée en partenariat avec le Centre d'Excellence d'ABB pour les systèmes d'alimentation sans interruption (UPS) à Quartino, en Suisse, utilisant une technologie conçue pour garantir une alimentation électrique stable, comme celle utilisée pour les centres de données. Lors de la recharge rapide, le système de stockage d'énergie lithium-ion de 150 kWh du MegaFlex prend en charge les pics de demande qui dépassent la capacité disponible du réseau électrique.

Adrian Wachholz, directeur général d'ABB E-mobility AG Suisse, a déclaré : « L'engagement d'AMAG en faveur de la décarbonisation s'est concrétisé par l'adoption de technologies innovantes, et nous apprécions la collaboration étroite que nous avons avec eux. Notre leadership technologique en E-Mobilitê dépasse l'infrastructure des stations de recharge pour répondre également aux défis de l'approvisionnement énergétique. La solution complète développée pour AMAG intègre la distribution, le système d'écrêtement des pics, la batterie et le système de gestion de l'énergie. »

schnellladestation_amag_sihlbrugg
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Relations Médias
Ana Miclea
Courriel : ana.miclea@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich 
Suisse

ABB’s Electrification BusinessArea: Secteur Électrification d'ABB : ABB Electrification, leader mondial de la technologie dans la distribution et la gestion de l'électricité, électrifie le monde de manière sûre, intelligente et durable, de la source à la prise. Face à la demande mondiale croissante en électricité, nos 50 000 employés dans plus de 100 pays collaborent avec clients et partenaires pour transformer la manière dont les gens se connectent, vivent et travaillent. Nous développons des produits, solutions et technologies numériques innovants pour favoriser l'efficacité énergétique et soutenir une société à faible émission de carbone dans tous les secteurs. En combinant notre portée mondiale avec une expertise locale, nous façonnons les tendances mondiales, offrons l'excellence à nos clients et contribuons à un avenir durable pour la société.  go.abb/electrification

ABB E-mobility est un leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), permettant un avenir de mobilité plus durable et plus efficace. L'entreprise est le partenaire privilégié des principaux fabricants de VE, des opérateurs de réseaux de recharge et des entreprises de gestion de flottes à travers le monde.  Elle propose une vaste gamme de solutions de recharge, incluant des bornes haute puissance pour des stations de recharge rapide, des stations autoroutières futuristes, ainsi que des solutions d’électrification pour les flottes de bus et de camions électriques. Avec près de 1 400 employés à travers le globe, ABB E-mobility a déjà vendu plus de 50 000 chargeurs haute puissance et a électrifié plus de 10 000 sites dans le monde entier.. https://e-mobility.abb.com

ABB E-mobility next-generation chargers in a line with dark, mysterious lighting

Nous sommes prêts. Et vous ?