ABB E-mobility's HVC360 power cabinet
HAUTE PUISSANCE

HVC360

Puissance distribuée pour les flottes de VE lourds

Puissance distribuée pour les flottes de VE lourds

Recharge de dépôt à haute puissance avec une polyvalence inégalée

Performance fiable

Jusqu'à 360 kW de puissance distribués sur 1-4 sorties avec une granularité de 90 kW

Configuration de site flexible

Intégration fluide dans toute configuration de dépôt grâce à une polyvalence de montage

Toujours connecté

La surveillance à distance maximise le temps de fonctionnement et l’efficacité opérationnelle

Truck next to multiple HVC
HVC360

Efficacité sur chaque kilomètre

Intégrer une infrastructure de recharge pour véhicules lourds dans des dépôts existants n’a jamais été aussi simple. Une seule armoire d'alimentation peut recharger jusqu'à 4 véhicules commerciaux de manière déportée, offrant une solution flexible pour les opérations de transport et de logistique.

ChargeDock

Un distributeur polyvalent pour tout type de recharge en dépôt

Notre nouveau distributeur compact fournit jusqu’à 500 A de puissance continue, et prend en charge plusieurs scénarios de recharge avec des configurations de montage sur socle ou en hauteur.

Pedestal-mounted ChargeDock dispenser

Montage en hauteur

Avec une empreinte au sol compacte de 0,2 m², le ChargeDock est conçu pour une installation en hauteur sur portiques, auvents et structures métalliques — idéal pour les sites où l’espace autour des véhicules est limité.

ChargeDock dispenser in compact size

Panto-Down

Positionnée au-dessus du véhicule, l'interface panto-inversé est idéale pour les flottes de bus nécessitant une session de recharge prolongée ou de nuit. Un pantographe monté sur structure fixe garantit que tout problème est isolé à des bus individuels, minimisant ainsi les perturbations de la flotte.

Les modèles Panto-Down sont disponibles pour les opérations de bus en Europe centrale (CE) et en Amérique du Nord (AdN).

 

ChargeDock dispenser in combination with a panto-up system

Panto-Up

Installée au-dessus du véhicule, l'interface Panto-Up est conçue pour recharger les bus électriques équipés d'un pantographe monté sur le toit. Ce pantographe s’intègre aisément aux dépôts pour une connexion de recharge sûre et automatisée.
 

ChargeDock dispenser in combination with a panto-down system

Principales caractéristiques

Faible empreinte, grand impact

Trucks utilizing ChargeDock dispensers in a depot setting

Configuration intelligente

Jusqu'à quatre distributeurs ChargeDock peuvent être connectés en parallèle à une armoire électrique HVC360. Les distributeurs peuvent être montés sur socle ou en hauteur, et installés à une distance allant jusqu'à 150 m de l'unité de puissance pour une flexibilité maximale dans les dépôts où l'espace est restreint.

A fleet of buses charge using panto-down systems in a bus depot

Allocation dynamique de la puissance

L'énergie est délivrée selon votre planification grâce à l'allocation dynamique de puissance. Partagez 360 kW entre 1 et 4 sorties pour répondre aux besoins variés de votre flotte.​

Recharge la nuit

Optimisez l'utilisation de l'énergie et rechargez simultanément les véhicules pendant la nuit afin d'assurer une flotte entièrement chargée le matin.

Recharge en cours de journée

Complétez la recharge des véhicules pendant les périodes d'inactivité en utilisant des stratégies de recharge intelligentes pour allouer davantage de puissance aux voies rapides du dépôt.

Recharge d'opportunité

Allouez la pleine puissance à un seul distributeur pendant les périodes de pointe et les changements de quarts de travail.
 

Caractéristiques HVC360

Sortie CC :

Puissance de sortie partagée entre 1 et 4 sorties :
Configurable en 200 kW, 300 kW ou 360 kW
Partage dynamique de la puissance (granularité) :
HVC200 : 50 kW | HVC300 : 75 kW | HVC360 : 90 kW

Courant de sortie (crête) : HVC200 : 285 A à 700 V CC, 250 A à 800 V CC
HVC300 : 430 A à 700 V CC, 375 A à 800 V CC
HVC360 : 500 A à 720 V CC, 450 A à 800 V CC

Tension de sortie : 150 - 940 V
Nombre de sorties : peut être connecté à 1 jusqu'à 4 distributeurs
Efficacité de conversion de puissance : jusqu’à 96 %
Consommation en veille : 130 W

Entrée CA :

Tension nominale : (CE) : 400 Vca (AdN): 480 Vca
Courant d'entrée nominal (RMS) : HVC200: (CE) : 315 A (AdN) : 262 A
HVC300: (CE) : 470 A (AdN) : 392 A | HVC360: (CE) : 560 A (AdN) : 470 A

Puissance nominale AC : HVC200 : (CE) : 218 kVA (AdN) : 218 kVA
HVC300 : (CE) : 326 kVA (AdN) : 326 kVA
HVC360: (CE) : 390 kVA (AdN) : 391 kVA

Fréquence : (CE) : 50 Hz (± 4 %) (AdN): 60 Hz (± 4 %)
Systèmes de mise à la terre : TN-C, TN-C-S, TN-S, TT
Calibre du câblage d'entrée : 3P + PE max.: 240 mm2/500 MCM AWG

Facteur de puissance : ≥ 0,98 (Puissance de sortie ≥ 10 kW)
Distorsion harmonique totale (THD) : < 5 %
Catégorie de surtension : III
SPD : Type 2
SCCR : (CE) : 25 kA (AdN) : 65 kA

Conditions d’utilisation :

Fonctionnement de -30 °C à 55 °C (-22°F à 131°F) avec puissance dégradée
Entreposage de 5 °C à 40 °C (41°F à 104°F), CEI 60721-3-2

Altitude : jusqu'à 2 000 m (6 562 pieds)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation

Résistance aux chocs : IK10
Indice de protection IP : IP54

Émission sonore à 1 m du côté avant, 20 °C (68°F), à pleine puissance :
HVC200 : 64 dB(A) | HVC300 | 360: 61 dB(A)

Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : montage au sol
Degré de pollution de l'environnement : classe 3 (extérieur), classe 2 (intérieur)

Facteur de forme :

Dimensions (H x L x P) : 2 180 x 1 170 x 770 mm (85,8 x 46,1 x 30,3 pouces)
Poids : HVC200 : 830 kg (1 830 livres) | HVC300 : 890 kg (1 962 livres)
HVC360 : 950 kg (2 094 livres)

Type d'enceinte : AISI 430 acier inoxydable
Résistance à la corrosion : C5-H, ISO 12944


Couleur : RAL 9002
Type d'enceinte : AISI 430 acier inoxydable
Résistance à la corrosion : C5-H

Éclairage :

4 DEL RVB, 1 par sortie

Options d'interface de recharge :

Basé sur des connecteurs (CCS1/2, NACS),
Pantographe abaissable (Panto-Down) et pantographe relevable (Panto-Up)

Bouton d'urgence :

Bouton EMG externe (en option)

Gestion à distance :

Contrôle d'accès, configuration, diagnostics, mises à jour logicielles

Accès aux services :

Porte d’accès frontale

Câble d’alimentation :

(CE) : 2 ou 4 x 185 mm2 (maximum)
(AdN) : 2 ou 4 x 350 MCM AWG (maximum)

Alimentation CA auxiliaire provenant de l'armoire :

(CE) : 230 V CA (3 x 4 mm2)
(AdN) : 110 V AC (3 x 12 AWG)

Câbles d'inter-verrouillage :

(CE) : 2 x 2 x 0,75 mm2 + blindage (AdN) : 2 x 2 x AWG18 + blindage

Distance et communication :

(CE) : Ethernet (jusqu'à 100 m), fibre en option (jusqu'à 150 m)
(AdN) : Fibre (jusqu'à 492 pieds)

Normes de sécurité :

CEI 61851-1 ed 3, CEI 61851-23 ed 1, CEI 61851-24 ed 1, CEI 62196-2,
CEI 62196-3, UL 2202, CSA 22.2

Mesurage :

(CE) : Eichrecht (en développement) (AdN): CTEP/NTEP (en développement)

EMC:

Norme : conduite et rayonnement de classe A EMC, CEI 61851-21-2

Sécurité électrique :

(CE): CEI 61439-7 (AdN): NEC (NFPA 70)

Fabrication :

États-Unis et Europe

Connexions réseau :

4G / 3G / Ethernet (RJ45)

Protocole de communication réseau :

OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0.1 (en développement)

Protocole de communication du véhicule :

DIN 70121, série ISO/CEI 15118 éd. 1 avec EIM, Autocharge,
OppCharge, J3105-1 éd. 1 et éd. 2 (en développement)

Normes supplémentaires :

Classement IP de l'armoire selon CEI 60529:1989+AMD2:2013+COR1:2019

Durée de vie prévue :

10 ans

Spécifications du distributeur ChargeDock

Sortie CC :

Courant de sortie (crête) :
CCS1/2 : 250 A, 500 A
Panto-Up : 500 A
Panto-Down : 500 A

Courant de sortie (continu à 20 °C/68°F) :
CCS1/2 : 250 A, 400 A
Panto-Up : 500 A
Panto-Down : 500 A

Tension de sortie : 150 - 940 V
Nombre de sorties : une sortie

Conditions d’utilisation :

Fonctionnement de -30 °C à 55 °C (-22°F à 131°F) avec puissance dégradée
Entreposage de 5 °C à 40 °C (41°F à 104°F), CEI 60721-3-2

Altitude : jusqu'à 2 000 m (6 562 pieds)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation

Résistance aux chocs : IK10
Indice de protection IP : IP65

Émission sonore : 50 dB(A) à 1 m côté avant, 20 °C (68°F), à pleine puissance
Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : sur socle, en hauteur (plafond/portique)
avec charnières de porte réglables pour rotation à 90° à gauche et à droite

Facteur de forme :

Dimensions (H x L x P) : 590 x 550 x 320 mm (23,2 x 21,7 x 12,6 pouces)*
Poids : Poids : 48 kg (106 lb), excluant câbles*
*Pour les dimensions de l'interface, se référer au manuel d'installation

Type d'enceinte : AISI 430 acier inoxydable
Résistance à la corrosion : C4, ISO 12944

Options de connecteur :

CCS1/2 : 500 A avec technologie brevetée de refroidissement biphasé, 250 A avec refroidissement par air ;
Panto-Up, Panto-Down

Options d'interface de recharge :

(CE) : jusqu’à 10 m (32,8 pieds)
(AdN) : kit combiné


Système de gestion des câbles (SGC) :

Crochet de câble sur le socle (optionnel)

Options de câble :

Longueur : 7 m (23 pieds), 9,5 m (31,2 pieds) ;
Type: Refroidi par air


Éclairage :

Toit : bande DEL RVB à 360°; Porte-pistolet sur piédestal: DEL RVB

Méthodes d'authentification :

AutoCharge, RFID via un terminal de paiement avec kiosque
(en développement)

Accès aux services

Porte avant

Accessoires externes :

Indicateur DEL supplémentaire, bouton STOP, bouton d’arrêt d’urgence (EMG), affichage du
compteur CC, système de gestion de câble (SGC), piedéstal, terminal de paiement avec kiosque (en développement)

Gestion à distance :

Contrôle d’accès, configuration, diagnostics, mises à jour logicielles

Câble de puissance CC :

(CE) : 2 ou 4 x 185 mm² (max.)
(AdN) : 2 ou 4 x 350 MCM AWG (max.)


Alimentation CA auxiliaire depuis l’armoire :

(CE) : 230 V CA (3 x 4 mm²)
(AdN) : 110 V CA (3 x 12 AWG)

Câbles d’inter-verrouillage :

(CE) : 2 x 2 x 0,75 mm2 + blindage (NA)
(AdN) : 2 x 2 x AWG18 + blindage

Distance & communication :

(CE) : (CE) : Ethernet (jusqu’à 100 m), option : fibre optique (jusqu’à 150 m)
(AdN) : Fibre optique (jusqu’à 150 m / 492 pieds)

Normes de sécurité :

CEI 61851-1 éd. 3, CEI 61851-23 éd. 1, CEI 61851-24 éd. 1, CEI 62196-2,
CEI 62196-3, UL 2202, CSA 22.2


Mesurage :

(CE) : Eichrecht (en développement)
(AdN) : CTEP/NTEP (en développement)

EMC:

(CE) : CEI 61851-21-2:2018, CEI 61000-6-3:2020
(AdN) : FCC partie 15 (Classe B)

Sécurité électrique :

CEI 61439-7

Fabrication

É-U & Europe


OCPP :

OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0.1 (en développement)

Protocole de communication réseau :

CEI 61851-23 éd 2 et -24/DIN 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-3,
Autocharge, OppCharge, J3105-1 éd 1 et éd 2 (en développement)

Protocole de communication du véhicule :

DIN 70121, série ISO/CEI 15118 éd. 1 avec EIM, Autocharge,
OppCharge, J3105-1 éd. 1 et éd. 2 (en développement)

SCCR :

30 kA

Normes supplémentaires :

NEMA 250, IEEE 519, EN 50696, CEI 60068-2-75: 1997,
CEI 62262 : 2002, CEI 60529

Durée de vie prévue :

10 ans

Gestion et exploitation intégrales

Notre offre de services complète facilite la gestion de l'infrastructure de recharge. Contactez notre équipe commerciale pour découvrir comment nous pouvons électrifier votre site.

ABB E-mobility's OM System charging products in a line

En savoir plus sur nos
solutions de recharge