Product shot of HVC150 next to a Pantograph-Down

HVC150

Alimenter la mobilité des bus

Alimenter la mobilité des bus

Pour les terminus, les dépôts et les arrêts de bus intermédiaires

Sortie optimale

Connectez jusqu'à 3 armoires d’alimentation pour obtenir l'alimentation requise

Interopérabilité testée

Une seule interface pour recharger des bus de différents fabricants

Recharge automatique

La session de recharge débute immédiatement lorsque le véhicule est à l'arrêt

Electric bus charging via a pantograph-down next to a bus stop
HVC150

Alimenter le transport en commun, efficacement.

Bénéficiez d'une recharge ultra-rapide et automatisée pour les transports en commun via connexion par pantographe. Avec un temps de charge typique de seulement 3 à 6 minutes, le HVC150 s'intègre parfaitement aux opérations existantes des bus sans nécessiter d'action du conducteur.

Recharge d'opportunité

Nos systèmes de pantographes à conception robuste sont soutenus par des outils de diagnostic et de gestion à distance pour garantir une disponibilité optimale.

Pantograph-down charging pole with three HVC150 cabinets

Panto-Down

Le système à Panto-Down délivre jusqu'à 450 kW de recharge rapide avec des niveaux de puissance flexibles adaptés aux besoins opérationnels. Le pantographe monté sur le véhicule garantit que tout problème reste isolé à un seul bus, minimisant ainsi les perturbations sur l'ensemble de la flotte. 

Product shot of Pantograph-up

Panto-Up

Le système de Panto-Up suit le protocole OppCharge, permettant une recharge entièrement automatisée avec des temps de charge rapides. Il s'intègre parfaitement aux opérations quotidiennes, assurant un transport en commun zéro émission sans perturber les horaires de bus.

Caractéristiques HVC150

Puissance de sortie en DC

jusqu'à 450 kW (150 kW par armoire de puissance)

Courant de sortie DC

600 A**
** Limité par le pantographe

Tension de sortie DC

150-850 V

Puissance nominale 400 V AC

495 kVA

Courant d'entrée (nominal) 400 V AC

713 A

Puissance d’entrée nominale 480 V AC

495 kVA

Courant d'entrée (nominal) 480 V AC

594 A

Puissance d’entrée nominale 600 V AC

495 kVA

Courant d'entrée (nominal) 600 V AC

474 A

Plage de tension d'entrée

CE: 400 V AC +/- 10 % (50 Hz)

Facteur de puissance

≥ 0,96

Distance entre le chargeur et l'interface de chargement

100 m standard et jusqu'à 150 m avec le pack longue distance

Types de pantographes PU

Dôme de contact à 4 pôles (DC+, DC-, CP, PE)

Types de pantographes PD

Dôme de contact à 4 pôles (DC+, DC-, CP, PE)

Câbles CCS courant maximal

-

Rendement

94 - 96 %

Communication cellulaire

GSM / 4G / LTE

Indice de protection IP et IK

IP-54 et IK-10 (armoire) / IK-8 (écran tactile)

Type d'enceinte

Acier inoxydable

Attitude opérationnelle

Jusqu'à 2 000 m

Plage de température de fonctionnement (1)

-35 °C à +50 °C

Déclassement thermique

Jusqu'à 50 °C sans déclassement de puissance. Pour des températures plus élevées, une dégradation peut se produire

Dimensions (H x L x P) mm

Armoire électrique : 2 030 x 1 170 x (770x 3)
Pantographe abaissable : 5520 x 1060 x 4850
Pantographe abaissable : 5300 x 1300 x 4600

Poids

Armoire électrique : 1340 kg (x 3)
Pantographe abaissable : 1650 kg
Pantographe abaissable : 500 kg

Couleur

RAL 9002

Communication

CAN2Fiber

Connectivité

Accès à Internet via 4G / 3G / Ethernet (RJ45)

Protocoles de communication

OCPP 1.5 / 1.6 / 2.0 and OPC-UA

Bouton d'urgence

Non, une partie de l'interface de chargement

IHM

À l'intérieur de l’armoire pour des raisons de service

Reconnaissance d'identifiant de véhicule

Oui peut être utilisé pour activer la fonction Autocharge

Mise à jour logicielle

Mises à jour par réseau sans fil via le portail web ABB, OCPP 1.6

Contrôle et configuration

Portail web ABB, portail de service à bord, OCPP 1.6, OPC-UA

Système de recharge

IEC 61851-1 ed 3, IEC 61851-21-2 ed 1, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2 ed 1 IEC 62196-3 ed 61000

Communication avec le VE

DIN 70121, série ISO/IEC 15118 ed 1 avec PnC et EIM

Échange avec le système backend

OCPP 1.6 JSON

Compatibilité Électromagnétique

Pantographe : CEM - Classe A, Classe B avec filtre optionnel

Conformité

Certifications CE et UL

Gestion et exploitation intégrales

Notre offre de services complète facilite la gestion de l'infrastructure de recharge. Contactez notre équipe commerciale pour découvrir comment nous pouvons électrifier votre site.

ABB E-mobility's OM System charging products in a line

En savoir plus sur nos
solutions de recharge