Distributeur haute puissance à prise unique
Un design configurable associé à une puissance supérieure
Les câbles à refroidissement liquide délivrent jusqu’à 800 A pour des sessions de recharge plus rapides
Une interface hautement configurable offre des indications intuitives et une familiarité avec la marque
La technologie et les fonctionnalités du poste de recharge s’adaptent aux besoins spécifiques de votre site
Des outils numériques intégrés et l’automatisation garantissent une fiabilité maximale du chargeur
Une expérience mémorable
Cool. N’est-ce pas ?
Le refroidissement des câbles et des connecteurs est configurable pour répondre aux exigences de performance et d’installation au niveau du site.
800 A
Refroidissement liquide
Un câble et un connecteur à refroidissement liquide de 800 A permettent les performances de recharge les plus élevées, en délivrant le courant de pointe dans des installations compactes avec des longueurs de câble allant jusqu’à 5 m.
600 A
Refroidissement par phase
Un câble et un connecteur à refroidissement par phase de 600 A offrent une solution plus économique et robuste, permettant des longueurs de câble plus importantes avec une complexité système réduite et une durabilité opérationnelle accrue.
Adapté à l’usage
OM Solo s’adapte à tout site, cas d’usage et véhicule grâce à une technologie configurable
- Connecteurs : à refroidissement liquide ou non refroidis
- Câbles : 5 m avec SGC ou 3,15 m sans CMS
- Affichage : sans écran ou écran tactile HD 15”
- Marquage extérieur : logo, habillage ou peinture de finition
- Haut-parleur en option
- Terminal de paiement en option
Spécifications OM Solo
| DC Output: | Liquid-Cooled CCS / NACS | Phase-Cooled CCS | Air-Cooled NACS |
|---|---|---|---|
| Courant de sortie : (par prise) | jusqu’à 800 A | jusqu’à 600 A | jusqu’à 375 A |
| Tension de sortie : | 150 - 980 VCC | 150 - 980 VCC | 150 - 980 VCC |
| Nombre de prises : | Prise simple | Prise simple | Prise simple |
Connecteurs :
NACS à refroidissement liquide ou par air
Câbles :
5 m (16,4 pi) avec SGC
Affichage :
Conception IHM :
Modules de stratégie de marque : couleur de la marque, logo et messages,
intégration d’app, contenus riches
Langues :
suédois, danois, + de 7 autres langues à venir
Co-marquage extérieur :
Audio :
Terminal de paiement :
Affichage :
Luminosité : 1600 nits
Contraste : 1000:1
Interface : écran tactile
Éclairage :
Support de pistolet : DEL RVBB
Méthodes d’authentification :
code QR, carte de crédit/débit
Accessoires externes :
Gestion à distance :
Conditions de fonctionnement :
Entreposage de 5°C à 40°C (41°F à 104°F), IEC 60721-3-1
Altitude : jusqu’à 2000 m (6562 pi)
Humidité : jusqu’à 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs : IK10
Indice de protection : IP65 aux compartiments internes
Facteur de forme :
Poids : 150 kg
Type d’enceinte : bâti en aluminium, haute durabilité
Accessibilité : exigences ADA et DIN 91504 en matière de hauteur, de portée et d’interface utilisateur
Armoires de puissance compatibles :
Câble de puissance CC :
Alimentation CA auxiliaire depuis l’armoire :
(AdN) : 480 V CA (3 x 12 AWG)
Câbles d’interverrouillage :
Distance et communication :
Normes de sécurité :
IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 62196-3-1, IEC 61439-7,
UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA 22.2, SAE J3400
Mesurage :
(AdN) : CTEP/NTEP (en développement)
CEM :
(AdN) : FCC partie 15
Lieu de fabrication :
OCPP :
Protocoles de communication véhicule :
Durée de vie prévue :
¹ Sous réserve de la couverture d'une Entente de Services
² Estimation basée sur une couverture ininterrompue d'une Entente de Services, un éventuel reconditionnement selon l’utilisation, et une utilisation dans des conditions environnementales adaptées, y compris une exposition limitée à l’eau de mer, à la poussière conductrice et à l’humidité condensée
La puissance de choisir
Services et logiciels
Nos solutions intégrées visent un temps de disponibilité de 99 % et offrent une assistance de bout en bout.