Maîtrisez l’énergie. Libérez la croissance.
Dissociez la croissance de la recharge des VE des contraintes du réseau
Demeurez dans les limites du réseau, même en période de pointe
Déployez plus de chargeurs et vendez plus d’énergie avec la même connexion au réseau
Réduisez l’exposition aux pointes de demande et améliorez le coût par session de recharge
Plus de recharges avec la même connexion au réseau
À mesure que l’adoption des VE augmente, la demande de recharge devient plus volatile, avec des pics marqués qui dépassent les limites du réseau. Sans contrôle, cela entraîne des recharges plus lentes, des sessions manquées et une croissance limitée du site. La gestion de l’énergie répartit dynamiquement la puissance sur votre site, réduit les pointes, maximise la capacité et permet davantage de recharges dans les limites de réseau existantes.
Différents niveaux de contrôle
Contrôle coordonné entre les chargeurs, le stockage et la connexion au réseau
Aucun contrôle (sans gestion de l’énergie)
La capacité de recharge installée dépasse la puissance réseau disponible pendant une journée typique d’exploitation. En période de pointe, la recharge ralentit ou s’arrête, les conducteurs partent et le chiffre d’affaire est perdu.
Niveau 1 : Rester dans les limites du réseau (Gestion de charge)
Répartissez la puissance entre les chargeurs pour rester dans les limites de votre connexion au réseau.
Maintenez votre site en fonctionnement — même en période de pointe.
Assurez la continuité des opérations et évitez les surcharges.
Niveau 2 : Répondre à une demande plus élevée (Gestion de charge + SSEB)
Étendez votre capacité au-delà du réseau en utilisant l’énergie stockée.
Servez davantage de véhicules et réduisez la demande non satisfaite pendant les périodes de pointe.
Captez plus de sessions et augmentez vos revenus.
Niveau 3 : Réduire les coûts énergétiques (Gestion complète de l’énergie)
Utilisez l’énergie lorsqu’elle est la moins chère.
Rechargez lorsque les prix sont bas et déchargez lorsque la demande
et les prix sont élevés.
Réduisez la demande de pointe et diminuez les frais de réseau.
Un coût par kWh plus faible améliore les marges.
Contrôle de l'info-nuagique jusqu'au site
Intelligence info-nuagique sur votre réseau avec contrôle en temps réel sur chaque site
La gestion de l’énergie utilise l’intelligence info-nuagique pour surveiller et optimiser les performances du réseau, offrant une visibilité complète sur les sites, la consommation d’énergie et le comportement du système. Sur chaque site, un contrôleur local exécute ces stratégies en temps réel – en équilibrant la puissance, en maintenant les limites de fonctionnement et en augmentant la capacité lorsque nécessaire.
La gestion de l’énergie, expliquée.
La gestion de l’énergie est le processus de surveillance, d’allocation et de contrôle de la puissance sur un site de recharge. Elle équilibre la capacité du réseau, le stockage par batterie et la demande de recharge dynamique en temps réel pour optimiser l’utilisation de l’énergie, réduire les coûts et garantir un fonctionnement fiable.
La gestion de charge maintient la recharge dans la limite de puissance du site en ajustant la puissance délivrée par les chargeurs. Elle se concentre uniquement sur la prévention des surcharges et ne tient pas compte des coûts, du stockage ou du moment d’utilisation de l’énergie.
La gestion de l’énergie inclut la gestion de charge mais prend aussi en compte les coûts de l’énergie, le stockage par batterie et les signaux du réseau pour contrôler la manière et le moment où l’énergie est utilisée.
La demande de recharge peut dépasser la capacité de connexion du site au réseau pendant les périodes de pointe. La gestion de l’énergie aide à prévenir les surcharges et évite la nécessité de coûteuses mises à niveau du réseau.
Souvent oui. En partageant la puissance disponible entre les chargeurs, davantage d’unités peuvent fonctionner sur la même connexion, avec des vitesses de recharge qui varient en fonction de la demande.
Une batterie peut fournir une puissance supplémentaire en période de pointe et se recharger lorsque la demande est plus faible, ce qui aide à réduire les pointes et à équilibrer l’utilisation de l’énergie.
Service et support
Assurer des opérations de réseau de recharge fiables et performantes