OM X-series power cabinet
Puissance

OM
Série-X

La puissance pour fonctionner dans des
conditions extrêmes

OM Série-X

Conçu pour les cycles de service les plus exigeants

principaux avantages

La puissance pour fonctionner dans des conditions extrêmes

Conçu pour une utilisation extrême et capacité évolutive avec ajout de puissance

Maintenir une puissance ultra-élevée

L’architecture de puissance à refroidissement liquide permet une puissance de sortie ultra-élevée sans bridage thermique

Booster l’énergie en continu

La puissance est partagée dynamiquement parmis un maximum de 12 sorties par armoire pour une utilisation efficace

Préparez votre investissement pour le futur

Un bus CC exposé permet une intégration BESS transparente pour favoriser l’évolutivité et la croissance

Performances durables sous charge

Conçue pour une charge continue soutenue sur les sites à forte utilisation, dans tous les environnements

EXCELLENCE EN INGÉNIERIE

Conçue pour l’économie des sites à forte utilisation

La Série-X est conçue pour les sites qui surpassent les infrastructures de recharge standard

Depot Charging Fleet

Là où l’économie de la recharge 
se gagne

Dans des environnements à plus de 40 % d’utilisation, l’économie de la recharge évolue, car l’impact des pertes d’efficacité et du bridage augmente considérablement. La Série-X est conçue pour cette réalité opérationnelle, en maintenant 98 % d’efficacité et de puissance de sortie sous charge continue afin de maximiser le rendement énergétique là où chaque minute et chaque kilowattheure comptent.

Ultra High Public Charging

Une extension qui rapporte davantage

Une architecture à bus CC exposé agit comme une dorsale de puissance à l’échelle du site, connectant dynamiquement les armoires de puissance et les sources d'énergie distribuées. Chaque module d'extension renforce l’investissement initial, permettant aux sites de passer de 800 kW à des niveaux multi-mégawatts sur une seule plateforme connectée.

X-Series Power Cabinet

Pertes de stockage réduites, 
coûts énergétiques réduits

En connectant directement le stockage d’énergie par batterie sur le bus CC, la Série-X élimine les étapes de conversion CA–CC et CC–CA requises par les systèmes couplés CA. Il en résulte une efficacité aller‑retour supérieure de plus de 5 %1 – réduisant les pertes d’énergie à chaque cycle de conversion et améliorant l’économie d’exploitation à mesure que l’utilisation du stockage augmente.

¹ Comparaison de l’efficacité aller-retour basée sur des systèmes à carbure de silicium couplés en CC en service continu par rapport aux systèmes traditionnels couplés en CA. Les hypothèses techniques sont disponibles sur demande.

X-ray shot of the X-Series liquid-cooling technology

Reste performant sous pression

Le X800 est conçu pour une utilisation extrême dans des conditions difficiles, prolongeant la durée de vie opérationnelle jusqu’à 15 ans.

 

98 %
Efficacité de conversion

Les modules de puissance SiC à refroidissement liquide maintiennent une efficacité de conversion élevée, réduisant les pertes d’énergie sur la durée de vie du système.


100k+
Capacité de cycles de recharge

L’architecture à refroidissement liquide minimise la dégradation des composants sous les cycles de service les plus exigeants, permettant de maintenir une puissance ultra-élevée.


IP65 
Indice de protection

Une enceinte entièrement étanche protège les performances des modules de puissance dans des conditions thermiques élevées et des environnements côtiers difficiles.

Spécifications de la Série-X OM

Configuration de puissance :

X800 : jusqu’à 800 kW (1 armoire)
X1600 : jusqu’à 1600 kW (2 armoires)

Sortie CC : (par armoire)

Courant de sortie : jusqu’à 2160 A
Répartition dynamique de la puissance : granularité de 66,5 kW
Distributeurs compatibles : OM Solo, Duo, Dock, Ultra

Configuration des sorties :
X800 : jusqu’à 12 sorties
X1600 : jusqu’à 24 sorties

Puissance nominale CA/CC : 750 kW
Puissance nominale CC/CC : 800 kW

Modules de puissance CA/CC :
125 kW à 400 VCA
150 kW à 480 VCA

Tension de sortie : 200 - 950 VCC
Rendement de conversion de puissance : jusqu’à 98%

Entrée CA : (par armoire)

Tension nominale:
(CE): 400 VCA (±10%)
(AdN): 480 VCA (±10%)

Courant d’entrée nominal:
(CE): 1110 A
(AdN): 921 A

Disjoncteur amont:
(CE): 1600 A
(AdN): 1200 A

Fréquence:
(CE): 50 Hz (±4%)
(AdN): 60 Hz (±4%)

Bus CC:

Courant nominal: 1000 A

Bouton d’urgence:

Peut être connecté à un bouton d'urgence externe

Accès pour la maintenance:

Portes avant et arrière

Gestion à distance:

Contrôle d’accès, configuration, diagnostic, mises à jour logicielles¹

Conditions de fonctionnement:

Fonctionnement de -30°C à 55°C (-22°F à 131°F) avec bridage
Stockage de 5°C à 40°C (41°F à 104°F), IEC 60721-3-1

Altitude: jusqu’à 2000 m (6562 pi)
Humidité: jusqu’à 95%, sans condensation

Résistance aux chocs: IK10
Indice de protection IP: IP65/NEMA 4X

Facteur de forme (par armoire):

Dimensions (H x L x P):
2150 x 1830 x 1020 mm (84,6 x 72,0 x 40,2 po)

Poids: 2500 kg

Câble de puissance CC:

12 x jusqu’à 300 mm² (max.) CC+, 12 x jusqu’à 300 mm²
(max.) CC-, 12 x 35 mm² MALT

Alimentation auxiliaire 400/480 VCA:

12 x 3 ph + MALT, 4 x 2,5 mm²

Câbles d’interverrouillage:

12 x 2 x 2,5 mm² blindés

Distance et communication:

12 x CAT 5e / CAT 6
distance max.: 100 m (328 pi), 150 m (492 pi) (en développement)

Normes de sécurité:

IEC 61851-1 éd 3, IEC 61851-23 éd 2, IEC 61851-24 éd 1, IEC 62477-1, IEC 61439-7, UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA 22.2

CEM:

(CE): IEC 61851-21-2:2018, IEC 61000 Classe A conduites et rayonnées
(AdN): FCC partie 15

Connexions réseau:

3G/4G/5G, Ethernet (10/100 Base-T) vers le système de contrôle

Fabriqué:

États-Unis et Europe

Durée de vie prévue:

15 ans²

¹ Sous réserve de la couverture du contrat de service 
² Sous réserve de la couverture du contrat de service, d’un éventuel reconditionnement en fonction de l’utilisation et des conditions environnementales de fonctionnement, y compris la proximité à l’eau de mer, la poussière conductrice et l’humidité de condensation

ABB E-mobility's OM System charging products in a line

En savoir plus sur nos
solutions de recharge