Trucks charging
Camions

Recharge publique
ultra-haute puissance

Des solutions de recharge publique à l’échelle du mégawatt, conçues pour soutenir de manière optimale les opérations de transport routier longue distance et middle‑mile.
Ultra High Power Public Charging

Pour les flottes de camions qui ne peuvent pas se permettre de s'arrêter

Les CPO spécialisés dans la logistique jouent un rôle clé dans l’électrification du transport routier le long des grands axes autoroutiers. La recharge publique à ultra‑haute puissance doit garantir des performances fiables, même dans des conditions exigeantes, afin d’assurer les temps de rotation des flottes à mesure que l’électrification du fret s’intensifie.

solution emblématique

Votre site, configuré.

Recharge publique à ultra haute puissance
Avantages de la solution

Conçue pour l’électrification du fret à l’échelle du mégawatt

Une base de puissance modulaire pour les CPO axés sur la logistique, conçue pour maintenir la fluidité des quais même en période de pointe extrême

Trucks charging

Évoluer avec la demande

Une architecture modulaire permet d’ajouter jusqu’à trois armoires, délivrant une puissance totale de 1,2 MW, sur une même île de recharge, à mesure que la demande augmente. Des points de charge peuvent être ajoutés sans reconfiguration du site ni interruption des opérations, permettant aux opérateurs d’adapter la capacité au rythme de l’augmentation de l’utilisation.

Trucks charging

Prêt pour le mégawatt dès la conception

Une infrastructure électrique unique prend en charge à la fois la recharge CCS et MCS pour les camions d’aujourd’hui et de demain. Les opérateurs peuvent desservir des flottes mixtes sur un même site, permettant de pérenniser les investissements à mesure que les véhicules lourds et les exigences en matière de puissance continuent d’évoluer.

Ultra High Power Public Charging

Fourniture de puissance adaptée pour flottes mixtes 

Une fourniture de puissance avancée, refroidie par liquide, permet une recharge haute puissance stable et soutenue, tout en s’adaptant dynamiquement aux besoins des différentes catégories de camions. La puissance est allouée là où elle est nécessaire, évitant les infrastructures surdimensionnées et préservant les temps de rotation lors des arrivées en vagues aux périodes de pointe.

la solution complète

Un écosystème connecté

Nos solutions intégrées à l’échelle du site combinent une technologie système performante avec des logiciels et des services intelligents.

ABB E-mobility's OM System charging products in a line

En savoir plus sur nos
solutions de recharge