Haute puissance sur deux prises
Un design configurable associé à une puissance supérieure
Des câbles à refroidissement liquide délivrent jusqu’à 800 A pour des sessions de recharge plus rapides
Une interface hautement configurable offre des indications intuitives et une familiarité avec la marque
La technologie et les fonctionnalités du poteau de charge s’adaptent aux besoins spécifiques de votre site
Des outils numériques intégrés et l’automatisation garantissent une fiabilité maximale du chargeur
Une expérience mémorable
Cool. N’est-ce pas ?
Le refroidissement des câbles et des connecteurs est configurable pour répondre aux exigences de performance et d’installation au niveau du site.
800 A
Refroidissement liquide
Un câble et un connecteur à refroidissement liquide de 800 A permettent les performances de recharge les plus élevées, en délivrant le courant de pointe dans des installations compactes avec des longueurs de câble allant jusqu’à 5 m.
600 A
Refroidissement par phase
Un câble et un connecteur à refroidissement par phase de 600 A offrent une solution plus économique et robuste, permettant des longueurs de câble plus importantes avec une complexité système réduite et une durabilité opérationnelle accrue.
Adapté à l’usage
OM Duo s’adapte à tout site, cas d’utilisation et véhicule grâce à une technologie configurable
- Connecteurs : à refroidissement liquide ou non refroidis
- Câbles : 5 m avec SGC ou 3,15 m sans SGC
- Affichage : sans écran ou écran tactile HD de 15 po
- Image de marque extérieure : logo, habillage ou peinture de finition
- Haut-parleur en option
- Terminal de paiement en option
Spécifications OM Duo
| DC Output: | Liquid-Cooled CCS / NACS | Phase-Cooled CCS | Air-Cooled NACS |
|---|---|---|---|
| Courant de sortie : (par prise) | jusqu’à 800 A | jusqu’à 600 A | jusqu’à 375 A |
| Tension de sortie : | 150 - 980 VDC | 150 - 980 VDC | 150 - 980 VDC |
| Nombre de prises : | Double prise | Double prise | Double prise |
Connecteurs :
NACS à refroidissement liquide ou par air
(chaque prise peut être configurée indépendamment)
Câbles :
Affichage :
Conception IHM :
Modules de marque : couleur de la marque, logo et messages,
intégration d’app, contenus riches
Langues :
suédois, danois, 7+ autres langues à venir
Co‑branding extérieur :
Audio :
Terminal de paiement :
Affichage :
Luminosité : 1600 nits
Contraste : 1000:1
Interface : écran tactile
Éclairage :
Support de pistolet : LED RGBW
Méthodes d’authentification :
code QR, carte de crédit/débit
Accessoires externes :
Gestion à distance :
Conditions de fonctionnement :
Stockage de 5°C à 40°C (41°F à 104°F), IEC 60721-3-1
Altitude : jusqu’à 2000 m (6562 ft)
Humidité : jusqu’à 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs : IK10
Indice de protection : IP65 pour les compartiments internes
Facteur de forme :
Poids : ~ 200 kg
Type d’enceinte : corps en aluminium
Accessibilité : exigences ADA et DIN 91504 en matière de hauteur, de portée et d’interface utilisateur
Armoires de puissance compatibles :
Câble de puissance DC :
Alimentation AC auxiliaire depuis l’armoire :
(NA) : 480 V AC (3 x 12 AWG)
Câbles d’interverrouillage :
Distance et communication :
Normes de sécurité :
IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 62196-3-1, IEC 61439-7,
UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA 22.2, SAE J3400
Mesurage :
(NA) : CTEP/NTEP (en développement)
CEM :
(NA) : FCC part 15
Fabriqué :
OCPP :
Protocoles de communication véhicule :
Durée de vie prévue :
¹ Sous réserve de la couverture d'une Entente de Services
² Estimation basée sur une couverture ininterrompue d'une Entente de Services, un éventuel reconditionnement selon l’utilisation, et une utilisation dans des conditions environnementales appropriées, y compris une exposition limitée à l’eau de mer, à la poussière conductrice et à l’humidité condensée
La puissance de choisir
Services et logiciels
Nos solutions intégrées visent un temps de disponibilité de 99 % et offrent une assistance de bout en bout.