Three M-series power cabinets totaling 1200 kW
Puissance

OM
Série-M

Puissance modulaire refroidi à l'air pour un
déploiement évolutif

OM Série-M

Conçu pour optimiser la fourniture d’énergie au niveau du site 

principaux avantages

Puissance modulaire refroidi à l'air pour un déploiement évolutif

Maximisez chaque kWh

Adapter la puissance à la croissance

Débutez avec 200 kW et augmentez la puissance de sortie jusqu’à 1200 kW à mesure que votre site se développe

Plus d’énergie délivrée

La répartition dynamique de la puissance distribue davantage d’énergie à chaque sortie

Installez jusqu’à 24 sorties

Rechargez jusqu’à 24 véhicules en parallèle sur l’ensemble de votre dépôt

Plus de puissance, moins d’encombrement

La haute densité de puissance permet une intégration efficace et des coûts d’exploitation réduits

EXCELLENCE EN INGÉNIERIE

Coût par kWh délivré plus faible¹

Les armoires de puissance Série-M améliorent l’économie du site en visant le coût par kWh le plus bas sur la durée de vie du site

Trucks charging

Investissez en fonction de la demande

La puissance de sortie est évolutive sur site de 200 à 1200 kW sur trois armoires, permettant aux opérateurs d’aligner le déploiement initial sur les CAPEX et d’installer davantage de sorties au fil du temps. L'augmentation de puissance indépendante des armoires et des distributeurs permettent à la capacité de croître avec le taux d’utilisation et l’électrification de la flotte – sans repenser le site ni remplacer l’infrastructure.

High Power Public Charging

Une fourniture de puissance supérieure

Une architecture d’armoire de puissance à refroidissement à l'air avec une granularité de partage de puissance de 50 kW délivre davantage de kWh par site et par jour avec 20 % de puissance installée en moins2. Jusqu’à 1,2 MW sont partagés dynamiquement entre 24 sorties maximum, avec une réduction de bridage thermique pour maintenir des performances élevées pendant les périodes de forte demande des véhicules.

High Power Public Charging

Plus de capacité de recharge
avec moins d’encombrement

Offrant la plus haute densité de puissance de sa catégorie, les armoires Série-M concentrent une puissance de l’ordre du mégawatt dans une empreinte compacte de 625 kW/m². L’architecture à distributeurs déportés permet aux opérateurs d’installer davantage de sorties en considérant les contraintes du site, libérant des places de stationnement ou de l’espace de dépôt pour augmenter la capacité de recharge et le potentiel de revenus. 

1 La même puissance installée en kW délivre davantage de kWh par session, et une puissance installée plus faible en kW délivre le même nombre de kWh par heure. Dans les deux cas, le coût par kWh diminue.
2 À même taux d’occupation élevé du site (75-100 %) et même nombre de ports installés (8), pour une demande moyenne de puissance/véhicule (75-85 kW), notre système 800 kW avec granularité de partage de puissance de 50 kW (M800) délivre le même nombre de kWh par jour qu’un système typique du marché de 1000 kW avec granularité de partage de puissance de 62,5 kW.

ABB E-mobility power modules

La puissance au cœur du système

Les modules de puissance de nouvelle génération sont entièrement développés en interne pour une efficacité accrue et une durabilité à long terme.

 

97 %
Rendement de conversion

Les semi-conducteurs SiC offrent jusqu’à 97 % de rendement de conversion et réduisent les coûts énergétiques de 20 à 40 % par rapport aux systèmes traditionnels à base de silicium.


50 kW
Granularité de puissance

La répartition dynamique de la puissance distribue l’énergie là où elle est nécessaire, en optimisant la fourniture d’énergie sur jusqu’à 24 sorties.


100 kW
Puissance continue

Les modules de puissance maintiennent la fourniture de puissance sur toute la plage de tension pour offrir des performances fiables et prévisibles.

Spécifications OM Série-M

Configuration de puissance :

M200 : 200 kW (1 armoire)
M400 : 400 kW (1 armoire)
M800 : 800 kW (2 armoires)
M1200 : 1200 kW (3 armoires)

Sortie CC : (par armoire)

Courant de sortie : 1200 A
Partage dynamique de puissance : granularité de 50 kW

Distributeurs compatibles : OM Solo, Duo, Dock, Ultra

Configuration des sorties :
M200 : jusqu’à 4 sorties
M400 : jusqu’à 8 sorties
M800 : jusqu’à 16 sorties
M1200 : jusqu’à 24 sorties

Tension de sortie : 150 - 980 V
Rendement de conversion de puissance : jusqu’à 97 %

Entrée CA : (par armoire)

Tension nominale : (CE) : 400 V (±10 %) (AdN) : 480 V (±10 %)
Courant d’entrée nominal (RMS) : (CE) : 612 A (AdN) : 510 A
Puissance nominale CA : 419 kW

Fréquence : (CE) : 50 Hz (±5 %) (AdN) : 60 Hz (±5 %)
Régimes de neutre : (CE) : TT, TN-C, TN-S, TNC-S (AdN) : Étoile
Section du câble d’alimentation : 3 ph + MALT (sans neutre) jusqu’à 4 x 300 mm² par phase
Facteur de puissance : > 0,99 à pleine charge

Distorsion harmonique totale (THD) : < 3 %
Catégorie de surtension : III
SPD : (CE) : Type 1 + 2 (AdN) : Type 1
SCCR : (CE) : 50 kA (AdN) : 65 kA

Bouton d’arrêt d’urgence :

Peut être connecté à un bouton d’arrêt d’urgence externe

Accès maintenance :

Portes avant et arrière

Gestion à distance :

Contrôle d’accès, configuration, diagnostic, mises à jour logicielles¹

Conditions de fonctionnement :

Fonctionnement de -30 °C à 55 °C (-22 °F à 131 °F) avec bridage
Stockage de 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F), IEC 60721-3-1
Altitude : jusqu’à 2000 m (6562 pi)
Humidité : jusqu’à 95 %, sans condensation

Résistance aux chocs : IK10
Indice de protection : IP54, intérieur et extérieur

Émission sonore par armoire : 65 dB(A) en moyenne dans un rayon de 1 m,
à 25 °C (77 °F), pleine puissance
Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : montage au sol

Facteur de forme : (par armoire)

Dimensions (H x L x P) : 2161 x 810 x 791 mm (85,0 x 31,9 x 31,1 po)
Poids : 730 kg (1609 lbs)
Résistance à la corrosion : C5-H, ISO 12944

Câble de puissance CC :

8 x 150 mm² - 300 mm² CC+, 8 x 150 - 300 mm² CC-

Alimentation CA auxiliaire :

8 x 400/480 Vca, 3 x 2,5 mm² + MALT

Câbles d’interverrouillage :

8 x 2 fils STP (paire torsadée blindée)

Distance et communication :

Ethernet : 100 m (328 pi), jusqu’à 150 m / (492 pi) (en développement)

Normes de sécurité :

(CE) : IEC 61851-1, IEC 61851-23
(AdN) : UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA 22.2 No.346:22

CEM :

(CE) : IEC 61851-21-2, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2
(AdN) : FCC section 15, IEEE 519 (Classe A)

Fabriqué :

Europe et États-Unis

Connexions réseau :

3G/4G/5G, Ethernet (10/100 Base-T) vers le système de contrôle,
second modem 5G en option

OCPP :

Protocol Ouvert pour Point de Recharge (OCPP) 1.6J et 2.0.1

Protocoles de communication véhicule :

DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-3,
Autocharge, Branchez & Chargez

Directive RED :

Conforme

Durée de vie prévue :

10 ans²
ABB E-mobility's OM System charging products in a line

En savoir plus sur nos
solutions de recharge