Connecteurs :
CCS1/2 : 500 A avec refroidissement par phase breveté, 250 A avec refroidissement par air ;
NACS : 375 A avec refroidissement par air
Pantograph-Montant, Pantograph-Descendant
Câbles :
Longueur : 7 m (23 pi), 9,5 m (31,2 pi)
Système de gestion des câbles (SGC) :
SGC à équilibrage de câble pour installation en hauteur
Montage :
Sur socle, en hauteur (plafond/structures), mural
Éclairage :
Toit : bande DEL RVB 360° ; support de connecteur sur socle : DEL RVB
Méthodes d’authentification :
Autocharge, RFID via borne de paiement en option
Accès pour maintenance :
Porte avant
Caractéristiques du socle :
Crochet de câble SGC, DEL de support de connecteur, bouton d’arrêt,
afficheur de mesurage (en option)
Accessoires externes :
Tour DEL supplémentaire, bouton d'urgence, SGC à équilibrage de câble,
borne de paiement
Gestion à distance :
Contrôle d’accès, configuration, diagnostic, mises à jour logicielles¹
Armoires de puissance compatibles :
OM Série-M, OM Série-X
Câble de puissance CC :
(CE) : 2 ou 4 x 300 mm² (max.) (AdN) : 2 ou 4 x 600 MCM AWG (max.)
Alimentation CA auxiliaire depuis l’armoire :
(CE) : 400 V CA (3 x 2,5 mm² + MALT)
(AdN) : 480 V CA (3 x 12 AWG)
Câbles d’interverrouillage :
(CE) : 1 x 2 x 0,75 mm2 + blindage (AdN) : 1 x 2 x AWG18 + blindage
Distance et communication
Ethernet : 100 m (328 pi), jusqu’à 150 m / (492 pi) (en développement)
Conditions de fonctionnement :
Fonctionnement de -30°C à 55°C (-22°F à 131°F) avec bridage
Stockage de 5°C à 40°C (41°F à 104°F), IEC 60721-3-1
Altitude : jusqu’à 2000 m (6562 pi)
Humidité : jusqu’à 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs : IK10
Indice de protection : IP65, NEMA 3R (en développement)
Émission sonore : 50 dB(A) à 1 m côté avant, 20°C (68°F)
Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : sur socle, en hauteur (plafond/structures), mural
Facteur de forme :
Dimensions (H x L x P) :
590 x 550 x 320 mm (23,2 x 21,7 x 12,6 po)*
avec socle : 1586 x 550 x 320 mm (62,4 x 21,7 x 12,6 po)
Poids : 47 kg (104 lbs) sans câbles*
Type d’enceinte : acier inoxydable AISI 430
Résistance à la corrosion : C5-H, ISO 12944
*Pour les dimensions de l’interface, se référer au manuel d’installation
Normes de sécurité :
IEC 61851-1 éd 3, IEC 61851-23 éd 1, IEC 61851-24 éd 1, IEC 62196-2,
IEC 62196-3, UL 2202, CSA 22.
Mesurage :
(CE) : MID/Eichrecht (en développement)
(AdN) : CTEP/NTEP (en développement)
CEM :
(CE) : IEC 61851-21-2 : 2018, IEC 61000-6-3 : 2020
(AdN) : FCC part 15 (Classe B)
Sécurité électrique :
IEC 61439-7
Fabriqué :
États-Unis et Europe
OCPP :
OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0.1
Protocoles de communication véhicule :
IEC 61851-23 éd 2 et -24 / DIN 70121 (en développement),
ISO 15118-2, ISO 15118-3, Autocharge
Normes supplémentaires :
NEMA 250, IEEE 519, EN 50696, IEC 60068-2-75 : 1997,
IEC 62262:2002, IEC 60529
Durée de vie prévue :
10 ans²