ABB E-mobility simplifie le paiement de la recharge des véhicules électriques grâce à l'acquisition de Vourity
- La technologie d'une start-up fintech suédoise simplifie le paiement aux bornes de recharge pour véhicules électriques
- Libre-service pour de multiples options de paiement activé
- ABB E-mobility a acquis Vourity avec effet immédiat.
Offrir aux consommateurs des options de paiement simples et fluides est essentiel pour accélérer l'adoption des véhicules électriques (VE). ABB E-mobility enrichit son offre grâce à l'acquisition de Vourity, une start-up suédoise reconnue pour sa technologie cloud primée dédiée aux paiements de recharge pour VE.
La technologie de Vourity simplifie la vie des conducteurs en éliminant la nécessité d'utiliser de nombreuses applications mobiles ou tags de paiement. lle permet un paiement rapide et sécurisé avec une large gamme d'options, y compris les cartes de crédit, les paiements mobiles et les tags RFID. La solution cloud de Vourity peut être utilisée via une borne de paiement ou intégrée directement dans la station de recharge.
« Ce qui nous a le plus impressionnés dans la technologie de Vourity, c'est sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Ce sont des qualités que nous recherchons dans nos propres systèmes, ce qui en fait un ajustement stratégique idéal pour ABB E-mobility », a déclaré Daniel Alarcon-Rubio, Directeur du Numêrique chez ABB E-mobility.. « L'intégration du personnel et de la technologie de Vourity améliorera et accélérera considérablement le développement de nos propres systèmes, nous permettant ainsi de mieux servir nos clients. »
« Notre objectif avec Vourity a toujours été d'offrir une expérience client fluide au moment du paiement. Alors que nous évoluons de la phase de démarrage vers une commercialisation à grande échelle, nous sommes convaincus qu'en rejoignant ABB E-mobility, nous pourrons augmenter notre capacité à offrir cette expérience à grande échelle, tout en continuant à développer et améliorer notre technologie », a déclaré Hans Nottehed, cofondateur et PDG de Vourity.
L'intégration de Vourity ajoute un élément essentiel à l'infrastructure technologique d'ABB E-mobility, permettant l'intégration de systèmes de paiement fluides dans son offre client. Cette acquisition apporte également une expertise technique précieuse, avec l'équipe d'experts Android et fintech de Vourity qui jouera un rôle clé dans le développement des solutions de paiement pour la recharge des VE.
À propos d'ABB E-mobility
ABB E-mobility est un leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE), permettant un avenir de mobilité plus durable et plus efficace. L'entreprise est le partenaire privilégié des principaux fabricants de VE, des opérateurs de réseaux de recharge et des entreprises de gestion de flottes à travers le monde. Elle propose une vaste gamme de solutions de recharge, incluant des bornes haute puissance pour des stations de recharge rapide, des stations autoroutières futuristes, ainsi que des solutions d’électrification pour les flottes de bus et de camions électriques. Avec près de 1 400 employés à travers le globe, ABB E-mobility a déjà vendu plus de 50 000 chargeurs haute puissance et a électrifié plus de 10 000 sites dans le monde entier.
https://e-mobility.abb.com/
À propos de Vourity
Vourity est une plateforme cloud d'une simplicité remarquable, dédiée aux paiements, aux ventes et à l'accès en libre-service. Notre mission est de simplifier la vie quotidienne, une solution de paiement à la fois, tout en créant de nouvelles sources de revenus et en réduisant les coûts pour les entreprises. Que ce soit en offrant aux propriétaires de véhicules électriques une solution simple pour payer leurs recharges sans avoir à télécharger une multitude d'applications, ou en permettant aux clients d'accéder 24/7 à des produits ou services sans nécessiter de personnel, Vourity propose une solution rentable et conviviale qui améliore l'expérience utilisateur et réduit les obstacles pour les consommateurs.