Product shot of the DC Wallbox
COMPACT

DC
Wallbox

Recharge DC flexible, sûre et compacte

Recharge DC flexible, sûre et compacte

Une recharge d’avenir pour les VE d'aujourd'hui et de demain

Recharge intelligente

Installation murale ou sur socle avec support pour une ou deux sorties

Sécurité certifiée

Évalué et testé selon les normes de sécurité les plus strictes

Connecté

Une gamme d'options de connectivité pour surveiller et maintenir les équipements

DC Wallbox charger installed outdoors, charging an electric car and bus
DC Wallbox

Solution DC à basse puissance

La DC Wallbox est un chargeur rapide compact d'une puissance allant jusqu'à 24 kW. Son architecture à faible puissance et haute tension est idéale pour les sites à alimentation électrique définie ou limitée, comme les concessions automobiles, les lieux de travail ou les dépôts.

Caractéristiques

Plage de tension d'entrée CA

(1) 208-240 V CA +/- 10% (60 Hz)
(2) 480Y / 277 V CA +/- 10% (60 Hz)

Raccordement de la puissance d'entrée CA

(1) monophasé : Ph1, Ph 2, fil de terre (GND)
(2) triphasé : Ph1, Ph 2, Ph3, conducteur neutre (N), fil de terre (GND)

Courant d'entrée CA* et puissance maximale

(1) 100 A; 20.8-24 kVA
(2) 32 A; 26.6 kVA 35 A; 26,6 kVA sous 432 V CA (-10% de creux de tension)
Options de limitation de courant disponibles

Disjoncteur en amont recommandé

(1) 125 A
(2) 50 A

Facteur de puissance*

>0,96

Distorsion harmonique totale du courant (THD*)

Conforme à la norme IEEE 519 ; 5 %.

Puissance de sortie en CC

(1) 19,5 kW à 208 V(1) 22,5 kW à 240 V (2) 24 kW crête ; 22,5 kW continu

Tension de sortie CC

CCS1 : 150 - 920 VDC
CHAdeMO : 150 - 500 VDC

Courant de sortie DC

60 A

Rendement*

94%

Protocoles de chargement

CCS1 uniquement et CCS1+ CHAdeMO

Interface utilisateur

Écran tactile couleur de 7 pouces

Système RFID

ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, mode de lecture NFC, Mifare, Calypso

Connexion au réseau

Modem GSM / 4G
Ethernet 10/100 Base-T

Communication

OCPP 1.6 Profils Core et Smart Charging ; Autocharge via OCPP

Langues de support

Anglais (autres langues sur demande)

Température de fonctionnement

De -35 °C à +45 °C (+45 °C à +55 °C avec derating linéaire)

Conditions de stockage recommandées

-10 °C à +70 °C / 14 °F à +158 °F (environnement sec)

Protection

IP54, NEMA 3S ; usage intérieur et extérieur

Humidité

5% à 95%, sans condensation

Altitude

2 500 m (8 200 pieds)

Câble de charge

7 m (23 pieds)

Dimensions (H x L x P)

770 x 584 x 300 mm / 30.3 x 23 x 11.8 pouces

Poids

60 kg / 132 livres sans la plaque arrière (10 kg / 22 livres) ni les câbles

Certification ENERGY STAR

Oui

Conformité et sécurité

UL 2202 Ed. 2, CSA C22.2 N° 107.1-16, FCC Partie 15 Sous-partie B (1) Classe A (2) Classe B, certifié ENERGY STAR®

Gestion et exploitation intégrales

Notre offre de services complète facilite la gestion de l'infrastructure de recharge. Contactez notre équipe commerciale pour découvrir comment nous pouvons électrifier votre site.

ABB E-mobility next-generation chargers in a line with dark, mysterious lighting

En savoir plus sur nos
solutions de recharge