T184

T184

Recharge rapide tout-en-un pour une empreinte réduite

Jusqu'à 180 kW de puissance rapide et fiable

Conçue pour une recharge rapide et pratique de tous les modèles de véhicules électriques

Recharge simultanée

Partage de la puissance entre 2 prises DC pour charger deux véhicules 

Conception robuste

Construction tout-temps, adaptée à tous les environnements d’exploitation.

Toujours connecté

Activation des services à distance, mises à jour et améliorations

Une recharge fiable et complète pour tous les VE

Pour les stations routières, les points de vente et les flottes commerciales

T184_shopping_mall

Puissante recharge jusqu'à 180 kW

Fournit une puissance dédiée allant jusqu'à 180 kW et une fiabilité exceptionnelle dans un format compact.
Solution de recharge rapide tout-en-un avec une tension élevée allant jusqu'à 920 V pour répondre aux besoins des VE actuels et futurs.

Le partage de la puissance entre deux prises DC permet de recharger rapidement deux véhicules simultanément et d'optimiser l'utilisation du site.  
Avec une prise AC optionnelle, la version T184 CE permet de recharger simultanément trois véhicules électriques. 

Prend en charge diverses normes telles que CCS2, CCS1 et NACS.

Powerful Charging up to 180 kW

Conçu pour la fiabilité

Leur conception tout-en-un facilite l'installation et l'entretien, et leur format compact les rend parfaits pour la recharge en déplacement, surtout lorsque l'espace est restreint.

Conçu pour respecter les normes de sécurité, le T184 assure confort et efficacité au quotidien.Conçu pour respecter les normes de sécurité, le T184 assure confort et efficacité au quotidien.

Équipé d'un boîtier robuste en acier inoxydable avec un revêtement en poudre résistant aux intempéries, notre chargeur rapide DC s'adapte à tous les environnements.

T184_Feature

Conçu pour les entreprises

Assure une conformité aux réglementations et normes nationales et internationales.
 
Doté du comptage (MID et Eichrecht) et de solutions de paiement optionnelles, le T184 permet un paiement sans contact fluide et une recharge conforme à la norme AFIR.
Supporte la fonction AutoCharge pour une reconnaissance optimale de la flotte et une programmation efficace de la charge. 

Solution de recharge idéale, prête pour NEVI, répondant à toutes les exigences de la phase 2 du BABA et conforme aux normes NEVI, telles que les certifications Energy Star et CTEP/NTEP. 

Spécifications

Haute performance
  • Puissance de sortie maximale jusqu'à 180 kW 
  • Courant de sortie jusqu'à 400 A
  • Plage de recharge à haute tension jusqu'à 920 V
  • Versions CE et NA disponibles
  • Disponible également en version T124 avec une puissance jusqu'à 120 kW.
Configuration flexible
  • Prise simple ou double 
  • CCS1, CCS2, NACS
  • Prise AC (version CE uniquement) 
  • Caractéristiques optionnelles : terminal de paiement intégré et gestion des câbles
Conçu pour durer
  • Boîtier en acier inoxydable avec revêtement en poudre, résistant à toutes les saisons
  • Construction robuste adaptée à tous les environnements opérationnels
T184
Partage dynamique de la puissance
  • Recharge DC simultanée 
  • Version CE : recharge simultanée de jusqu'à trois VE en DC et AC.
  • Utilisation maximale des équipement de recharge
Empreinte compacte
  • Dimensions (H x L x P) : 1900 x 565 x 880 mm / 74,8 x 22,2 x 34,6 pouces
  • Adapté aux petits espaces urbains.
Toujours connecté
  • Prêt pour l'intégration OCPP
  • Mises à jour à distance du micrologiciel
  • Surveillance et diagnostic à distance
  • Compatible avec la norme ISO 15118-2

Complétez vos solutions de recharge

Two A400 next to a car
Contact

Nous sommes prêts. Et vous ?