Terra High Power
Solution système efficace et puissante
Évolutivité et flexibilité de l'énergie
Offre une expérience de recharge optimale, alliant commodité et rapidité.
Jusqu'à 500 A de charge continue avec un câble CCS refroidi par liquide
Poste de recharge à faible encombrement et niveau sonore réduit.
Partage dynamique de l'énergie DC pour optimiser l'utilisation des actifs
Grande flexibilité et puissance sur site
Pour les stations routières ou les flottes de camions
Chargeur modulaire haute puissance 175-350 kW
Système split offrant une expérience de charge haut de gamme avec un courant continu élevé pouvant atteindre 500 A, tout en maintenant un faible niveau sonore.
Le câble CCS refroidi par liquide permet une recharge rapide avec un diamètre réduit, optimisant ainsi sa maniabilité.
Le système de rétraction du câble intégré combine une grande longueur de câble avec un confort d'utilisation optimal.
Conçu pour les entreprises
Optimisez les équipements de charge avec la technologie de partage dynamique de puissance DC, permettant de connecter deux armoires électriques pour charger un véhicule jusqu'à 350 kW et 500 A, ou deux véhicules simultanément jusqu'à 175 kW et 375 A chacun.
Intégration fluide avec les solutions de gestion de l'énergie pour parcs de véhicules et sites, permettant une croissance future tout en optimisant les coûts de connexion au réseau.
Les mises à jour logicielles à distance assurent un système pérenne, compatible avec les véhicules électriques actuels et futurs.
Conçu pour la flexibilité
Améliorez la notoriété de votre marque, faites du Terra High Power un élément de votre image de marque. Les bandes LED intégrées peuvent être personnalisées à la couleur de votre choix.
Écran tactile personnalisable de 15 pouces et terminal de paiement en option pour une expérience utilisateur optimisée.
Connecteurs CCS1, CCS2 et CHAdeMO, disponibles en une ou deux sorties, pour couvrir la plus large gamme de VE.
Spécifications
- Puissance de sortie 175 -350 kW
- Jusqu'à 500 A en continu à 35 °C, avec un niveau sonore de ≤60 dB(A) à 1 m.
- Tension de sortie DC : 150 - 920 V DC
- Versions CE et NA disponibles
- Dimensions du poste de recharge (H x L x P) : 2458 x 590 x 425 mm / 96,8 x 23,2 x 16,7 pouces
- Dimensions de l'armoire électrique (H x L x P) : 2030 x 1170 x 770 mm / 79,9 x 46,1 x 30,3 pouces
- Câble de recharge de 5,3 m
- Gestion intégrée des câbles avec rétraction des câbles
- Accès facile en fauteuil roulant
- Visibilité améliorée : Bandes LED et éclairage supérieur
- Deux armoires électriques peuvent être connectées
- Permet de charger un véhicule jusqu'à 350 kW ou deux véhicules simultanément jusqu'à 175 kW chacun.
- Utilisation optimisée des actifs de charge
- Aucun matériel exposé, garantissant un design sécurisé et résistant au vandalisme.
- Indice de protection IP : IP54, utilisation extérieure NEMA 3R
- Prêt pour l'intégration OCPP
- Mises à jour à distance du micrologiciel
- Surveillance et diagnostic à distance
- Prêt pour ISO 15118