Recharge ultra-rapide rendue fluide
Un design intuitif allié à une qualité industrielle
Sortie extensible de 200 kW à 300 kW ou 400 kW
Design primé configurable à l’identité de votre marque
Gestion des actifs à distance 24/7 pour optimiser les performances opérationnelles
Énergiser le voyage à venir
Notre chargeur ultra-rapide tout-en-un permet de recharger les véhicules de 10 % à 80 % en moins d'une demi-heure. Des recharges rapides aux sessions complètes, le A400 garantit une expérience fluide pour les clients nouveaux comme pour les clients existants.
Une Expérience sans Failles
Allocation dynamique de la puissance
200 kW, 300 kW ou 400 kW de puissance sont répartis dynamiquement entre deux sorties avec une granularité de 50 kW, allouant la puissance nécessaire aux véhicules en recharge simultanée.
Interface axée sur l'utilisateur
L’écran central frontal de 32 pouces, doté d’une interface primée d'interface utilisateur(UI), assure clarté et simplicité pour les conducteurs de véhicules électriques tout au long du processus de recharge.
Un écran anti-reflet garantit que le texte et la couleur de police de notre interface homme-machine (HMI) certifiée AAA reste lisible dans toutes les conditions.
Points de contact configurables
Valorisez votre marque pour une expérience haut de gamme sur site.
Points de contact physiques
Choisissez l’emplacement du logo et les couleurs personnalisées de l’armoire avec une peinture de qualité automobile.
Points de contact numériques
Choisissez une couleur d'accent uniques et intégrez des éléments de marque sans compromettre l’expérience utilisateur (UX).
Spécifications
Sortie CC :
Configurable en 400 kW, 300 kW ou 200 kW
Évolutive de 200 kW à 300 kW ou 400 kW
Partage dynamique de la puissance : Granularité de puissance de 50 kW
Tension de sortie : 150 - 980 V
Courant de sortie (crête) : CCS1/2 : 600 A | NACS : 375 A
Nombre de sorties : double sortie
Efficacité de conversion de puissance : jusqu’à 97 %
Entrée CA
(CE) : 400 Vca (AdN) : 480 Vca
Courant d'entrée nominal (RMS) :
(CE) : 612 A (AdN) : 510 A
Fréquence :
(CE) : 50 Hz (± 5 %) (AdN) : 60 Hz (± 5 %)
Systèmes de mise à la terre :
(CE) : TN-C, TN-C-S, TN-S, TT (AdN) : WYE
Calibre du câblage d'entrée par phase (sans neutre) :
max. 2 x 300 mm2 (600 kcmil)
Facteur de puissance : > 0,99 à pleine charge
Distorsion harmonique totale (THD) : < 3 %
Catégorie de surtension : III
SPD: (CE) : Type 1 + 2 (AdN) : Type 1
SCCR : (CE) : 50 kA (AdN) : 65 kA
Conditions de fonctionnement :
Entreposage / transport de -5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)
Altitude : 2000 m (6562 pi)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs : IK10 (écran : IK08)
Indice de protection IP : IP54, intérieur et extérieur
Émission de bruit : 65 dB(A) en moyenne à 1 m, 25 °C (77 °F), pleine puissance
A200 : 62 dB(A) | A300: 64 dB(A) | A400: 65 dB(A)
Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : au sol
Degré de pollution de l'environnement : Classe 3 (extérieur), Classe 2 (intérieur)
Facteur de forme :
2 256 x 790 x 810 mm (88,8 x 31,1 x 31,9 pouces)
Poids : A200 : 560 kg (1 235 livres) | A300 : 645 kg (1 422 livres)
A400 : 730 kg (1 610 livres)
Accessibilité : répond aux exigences de l'ADA en matière de hauteur et
de portée de l'interface utilisateur. DIN 18040 (pour le A400 à partir du T3 2025)
Type d'enceinte: bâti en aluminium à haute durabilité
Résistance à la corrosion : C5-H, ISO 12944
Affichage :
Contraste : 5000:1 ; Interface : 4 boutons-poussoirs
Éclairage :
Langues :
(d’autres langues disponibles via mise à jour du logiciel)
Options de connexion :
Système de Gestion des Câbles (SGC):
Câble :
Longueur : 7 m (22,9 pi) ; Portée : 6,3 m (20,7 pi)
Type : Refroidissement par air
Méthodes d'authentification :
Système RFID :
ISO 18092/ECMA-340 (NFC). D'autres sont disponibles sur demande
(Calypso, Ultralight, PayPass, HID, etc.)
Gestion à distance :
Normes de sécurité :
(AdN) : UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA 22.2 No. 346:22
Mesure :
CEM :
Fabriqué :
Connexions réseau :
Protocole de communication en réseau :
Protocole de communication avec le véhicule :
Courant nominal de court-circuit :
(NA) : 65 kA
Directive RED :
301 908-13 V.13.2.1 2022, CEI 62311:2019, EN CEI 62311:2020 (essai 4G)
Normes supplémentaires :
Valeur IP du cabinet conforme à la norme CEI 60529