Construit pour énergiser les lieux
Une performance supérieure dans un encombrement minimal
L'épaisseur de 235 mm permet une installation flexible dans divers espaces
Design primé configurable à l’identité de votre marque
Gestion des actifs à distance 24/7 pour optimiser les performances opérationnelles
      Optimisé pour les destinations
Notre chargeur rapide compact est conçu pour les destinations. Des centres commerciaux aux supermarchés, le C50 améliore les commerces de détail en synchronisant les durées optimales d’achat et de recharge.
Une expérience de premier ordre
      Performance optimale
Sortie de 50 kW : Un véhicule reçoit une semaine de charge (environ 250 km/155 mi) au cours d'un séjour d'une heure.
2x Granularité de 25 kW : Deux véhicules se chargent simultanément afin de maximiser la disponibilité des prises sur le site pendant les heures de pointe.
      Interface axée sur l'utilisateur
L'écran tactile HD interactif de 21,5 pouces, avec une interface utilisateur unique, garantit clarté et simplicité pour les conducteurs de VE tout au long du processus de recharge.
      Points de contact configurables
Faites briller votre marque pour offrir une expérience site de premier ordre.
Points de contact physiques
Personnalisez l'emplacement de votre logo et les teintes des armoires en peinture de qualité automobile.
Points de contact numériques
Configurez les couleurs de l'IHM et intégrez des éléments de marque ainsi que des programmes de fidélité, tout en préservant une expérience utilisateur optimale.
C50 - Spécifications
Sortie CC :
Partage dynamique de la puissance : Granularité de puissance de 25 kW
Tension de sortie : 150 - 980 V
Courant de sortie (continu) : 150 A
Nombre de sorties : double sortie
Efficacité de conversion de puissance : jusqu’à 96,5 %
Entrée CA
(CE) : 400 Vca (± 10 %) (AdN) : 480 Vca (± 10 %)
Courant d'entrée nominal (RMS) :
(CE) : 77 A (AdN) : 64 A
Fréquence : (CE) : 50 Hz (± 10 %) (AdN) : 60 Hz (± 10 %)
Systèmes de mise à la terre : (CE) : TN-C, TN-C-S, TN-S, TT (AdN) : WYE
Taille du câblage d'entrée par phase (sans neutre) : câble à conducteurs multiples,
diamètre extérieur max. 28 mm (1,1 po)
Facteur de puissance : ≥ 0,99 à pleine charge
Distorsion harmonique totale (THD) : < 3 %
Catégorie de surtension : III
SPD: (CE) : Type 1 + 2 (AdN) : Type
SCCR : (CE) : 50 kA (AdN) : 65 kA
Conditions d'opération :
Entreposage / transport de -5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)
Altitude : 2500 m (8202 pi)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs : IK10
(DEL, terminal de paiement IM30, porte-pistolet : IK08)
Indice de protection IP : IP54, NEMA 3R ; intérieur et extérieur
Émission de bruit : 55 dB(A) en moyenne dans un rayon de 1 m, à 25 °C (77°F), puissance maximale
Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : au sol
Degré de pollution de l'environnement : Classe 3
Facteur de forme :
1 967 x 653 x 235 mm (77,4 x 25,7 x 9,3 pouces)
Poids : 175 kg (385 livres)
Accessibilité : répond aux exigences de l'ADA en matière de hauteur et de portée de l'interface utilisateur
Type de boîtier : bâti en aluminium haute durabilité
Résistance à la corrosion : C5-H, ISO 12944
Affichage :
Luminosité : 1300 nits ; Contraste : 5000:1
Interface : Écran tactile
Configuration de l'IHM :
Modules de marque : couleur et police de la marque, logo, modules média, code QR de l'app, écran de fin, code couleur de l’éclairage DEL
Langues :
(d’autres langues disponibles via mise à jour du logiciel)
Options de connexion :
Système de gestion des câbles (CMS) :
Câble :
Type : Refroidi par air
Méthodes d'authentification :
Système RFID :
ISO 18092 / ECMA-340 (NFC). Autres disponibles sur demande (Calypso, Ultralight, PayPass, HID, etc.)
Éclairage :
Gestion à distance :
Normes de sécurité :
(AdN) : UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA 22.2 No.346:22
Mesure :
CEM :
Fabriqué :
Connexions réseau :
Protocole de communication réseau :
Protocole de communication du véhicule :
Autocharge, Plug and Charge [Autocharge, Branchez et Chargez]
Directive RED :
ETSI EN 301489-52, ETSI EN 301908-1, ETSI EN 301908-2,
ETSI EN 301908-13, EN IEC 62311: 2020