Recharge ultra-rapide rendue fluide
Un design intuitif allié à une qualité industrielle
Jusqu'à 400 kW de puissance de sortie pour une recharge ultra rapide en déplacement
99 % de succès de recharge pour une expérience fluide
Gestion des actifs à distance 24/7 pour optimiser les performances opérationnelles
Énergiser le voyage à venir
Notre solution de recharge ultra-rapide tout-en-un recharge les véhicules de 10 % à 80 % en moins d'une demi-heure. Du simple complément à la recharge complète, le A400 facilite la recharge pour vos clients au moment opportun.
Expérience fluide
Haute performance
Sortie de 400 kW : La puissance est partagée dynamiquement entre deux sorties avec une granularité de 50 kW.
Sortie de 200 kW : Deux véhicules se rechargent simultanément pour maximiser l'efficacité de la charge.
Interface axée sur l'utilisateur
Tous les points d'interaction sont réunis autour d'un écran central de 32 pouces doté d'une interface utilisateur unique, offrant une expérience claire et simple aux conducteurs de véhicules électriques tout au long du processus de recharge.
Points de contact configurables
Priorisez la création de moments utilisateur mémorables sans compromettre la fiabilité ni la fonctionnalité. Les interactions physiques et numériques sont configurées selon votre marque pour enrichir l'expérience tout en préservant l'intégrité du système.
A400 - Spécifications
Sortie DC :
Partage dynamique de la puissance : Granularité de puissance de 50 kW
Tension de sortie : 150 - 980 V
Courant de sortie (crête) :
CCS : 600 A
J3400 : 375 A
Nombre de sorties : double sortie
Efficacité totale du système : jusqu'à 97 %
Entrée AC
(CE) : 400 Vac (NA) : 480 Vac
Courant d'entrée nominal (RMS) :
(CE) : 612 A (NA) : 510 A
Fréquence :
(CE) : 50 Hz (± 5 %) (NA) : 60 Hz (± 5 %)
Systèmes de mise à la terre :
(CE) : TN-C, TN-C-S, TN-S, TT (NA) : WYE
Taille du câble d'entrée par phase (sans neutre) :
max. 2 x 300 mm2 (600 kcmil)
Facteur de puissance : > 0,99 à pleine charge
Distorsion harmonique totale (THD) : < 3 %
Catégorie de surtension : III
SPD: (CE) : Type 1 + 2 (NA) : Type 1
Conditions de fonctionnement :
Stockage / transport de -5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)
Altitude : 2000 m (6562 ft)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs : IK10 (écran : IK08)
Indice de protection IP : IP54, NEMA 3R ; intérieur et extérieur
Émission de bruit : 65 dB(A) en moyenne à 1 m, 25 °C (77 °F), pleine puissance
Utilisation prévue : en intérieur et en extérieur
Options de montage : au sol
Degré de pollution de l'environnement : Classe 3 (extérieur), Classe 2 (intérieur)
Dimensions:
Poids : 730 kg (1610 lbs)
Accessibilité : conforme aux normes ADA en matière de hauteur,
d'accès et d'interface utilisateur
Affichage :
Éclairage :
Langues :
(d’autres langues disponibles via mise à jour du logiciel)
Options de connexion :
Refroidissement par air J3400 (NACS)
Système de gestion des câbles (CMS) :
Câble :
Longueur : 7 m (22,9 ft) ; Portée : 6,3 m (20,7 ft)
Type : Refroidissement par air
Méthodes d'authentification :
Système RFID :
ISO 18092/ECMA-340 (NFC). D'autres sont disponibles sur demande
(Calypso, Ultralight, PayPass, HID, etc.)
Gestion à distance :
Normes de sécurité :
(NA) : UL 2202 : 2022, CSA 22.2 n° 346 : 22, UL 2231-1, UL 2231-2
Mesure :
CEM :
Fabriqué :
Connexions réseau :
Protocole de communication en réseau :
Protocole de communication avec le véhicule :
Courant nominal de court-circuit :
(NA) : 65 kA
Directive RED :
301 908-13 V.13.2.1 2022, CEI 62311:2019, EN CEI 62311:2020 (essai 4G)
Normes supplémentaires :
CEI 62196-3:2014, Classe IP de l'armoire selon CEI 60529:2013