T54
Recharge rapide DC pratique et fiable
Jusqu'à 50 kW de puissance de charge DC fiable
Conçue pour recharger facilement tous les modèles de véhicules électriques
Conception robuste
Construction tout-temps, adaptée à tous les environnements d’exploitation.
Compact
Simplifie l'installation - parfait pour les espaces restreints
Toujours connecté
Large éventail d'options de connectivité pour le contrôle, la surveillance et la maintenance
Recharge DC pour tous les VE
Pour les magasins et les bureaux
Recharge jusqu'à 50 kW | Fournit une puissance dédiée allant jusqu'à 50 kW et une fiabilité exceptionnelle dans un format compact.Le Terra 54 s’adapte aux batteries de véhicules électriques de plus en plus puissantes, offrant une recharge constante de 50 kW pour des tensions de 150 à 500 V. Pour des besoins encore plus élevés, le Terra 54HV prend en charge des tensions allant jusqu'à 920 V.Conçue pour charger chaque véhicule électrique et prendre en charge différents standards tels que CCS2, CCS1, CHAdeMO.
|
Interface utilisateur | Une solution de connectivité basée sur des interfaces industrielles ouvertes.Elle permet aux clients de connecter facilement leurs chargeurs à différents systèmes logiciels tels que les back-offices, les plateformes de paiement ou les systèmes énergétiques de réseaux intelligents. Cela permet l'assistance à distance, le diagnostic personnalisé, la résolution de problèmes et la réparation, ainsi que les mises à jour et à niveau à distance. Préparé pour des options telles que les compteurs MID et Eichrecht, la gestion des câbles, etc. |
Spécifications
Alimentation électrique
- Puissance de sortie maximale jusqu'à 50 kW
- Plage de recharge à haute tension jusqu'à 500 V (T54) ou 920 V (T54HV)
Configuration flexible
- Versions CE et NA disponibles
- CCS1, CCS2, CHAdeMO
- Câble CA 22 ou 43 kW en option, ou prise CA 22 kW (version CE uniquement)
- Optional features: integrated payment terminal and cable management
Conçu pour durer
- Boîtier en acier inoxydable avec revêtement en poudre, résistant à toutes les saisons
- Construction robuste adaptée à tous les environnements opérationnels
Toujours connecté
- Prêt pour l'intégration OCPP
- Mises à jour à distance du micrologiciel
- Surveillance et diagnostic à distance
- Prêt pour ISO 15118
Empreinte compacte
- Dimensions (H x L x P) : 1900 x 565 x 780 mm / 74,8 x 22,2 x 30,7 pouces
- Adapté aux petits espaces urbains.