HVC360

Flexibilité et évolutivité pour
les opérations de la flotte électrique

Encourager l'électrification des flottes.

Offre une polyvalence de configuration qui s'adapte et se conforme aux exigences spécifiques du site.

Conception de site fluide

La configuration flexible permet de multiples scénarios de charge

Densité de puissance maximale

Une alimentation électrique efficace sur une surface compacte pour réduire le coût total de possession (TCO) de la flotte

Recharge fiable

Haute disponibilité et opérations de flotte optimisées

Alimentation continue et haute puissance pour des opérations de recharge de base fiables.

Pour les transports en commun, les flottes, le transport et la logistique

HVC360_with_CCS-ControlBox_Truck_Depot

Répond à toutes les exigences opérationnelles de recharge.

Intègre une infrastructure de recharge dans des dépôts existants ou de nouveaux centres de distribution n’a jamais été aussi simple. 

Une seule armoire électrique permet d'alimenter jusqu'à 4 distributeurs. Les distributeurs individuels peuvent être installés à une distance allant jusqu'à 100 m de l'unité d'alimentation, permettant ainsi de déployer une infrastructure de recharge performante, même dans des espaces restreints, tout en minimisant les perturbations des activités en cours.

Les interfaces de recharge peuvent être configurées de nombreuses façons, offrant une flexibilité d’installation élevée.
La configuration flexible permet de nombreux scénarios de charge, tels que la recharge nocturne à faible puissance sur toutes les prises et la recharge rapide en journée. 

Electric buses charging in a row at a bus depot

Intégration fluide pour une performance optimale.

Conçu pour des applications intensives afin de maximiser la puissance disponible sur site et de minimiser la connexion à la capacité du réseau. Solution en système split qui peut attribuer la puissance de charge en fonction de la priorité du véhicule, de l'état de charge de la batterie et d'un calendrier prédéfini basé sur le coût le plus bas de l'énergie. 

Le chargeur est équipé d'un planificateur d'allocation dynamique de l'énergie qui s'adapte à tous les scénarios d'utilisation du dépôt. Les profils de recharge intelligents via OCPP peuvent être partagés grâce à l'intégration avec les systèmes de gestion des chargeurs, offrant ainsi des personnalisations avancées adaptées aux besoins spécifiques des clients ou du site.

Les solutions basées sur le cloud assurent une intégration fluide des opérations de recharge dans votre activité quotidienne, garantissant ainsi leur bon fonctionnement.

Combinez jusqu'à quatre distributeurs

Shows a product shot of a control box

Boîte de contrôle CCS

Intégration fluide

Conçue pour une installation sur des structures surélevées telles que toits, auvents et treillis métalliques. Solution idéale pour les espaces restreints autour des véhicules Son système de gestion des câbles maintient le câble de charge en hauteur, évitant ainsi qu'il ne tombe ou ne traîne au sol.

Small footprint dispenser, wall or pedestal mounted, with single or dual outlet. Designed to charge larger depot-based heavy duty EV fleets.

Borne de recharge pour dépôt

Conçue pour la recharge des flottes

Distributeur compact, montable au mur ou sur un socle, avec sortie simple ou double. Conçu pour la recharge des flottes de VE lourds stationnées dans les dépôts.

Inverted pantograph, positioned over the vehicle at depot for overnight or longer charging session offers an ideal solution for charging bus fleets.

Pantographe en bas

Recharge optimisée pour bus

Le pantographe inversé, installé au-dessus du véhicule dans le dépôt, offre une solution idéale pour les sessions de recharge nocturnes ou prolongées des flottes de bus. Facile à intégrer dans les opérations et les dépôts de bus existants, assurant une connexion automatisée entre le chargeur et le bus électrique

Shows a product pantograph up

Pantographe en haut

Monté sur véhicule

Solution idéale pour la recharge de bus électriques équipés d'un pantographe installé sur le toit.  Placé au-dessus du véhicule, le pantographe s'intègre facilement aux opérations et dépôts de bus, offrant une connexion automatisée et sécurisée sans intervention manuelle.

Spécifications

Haute performance
  • Sortie de puissance continue de 360 kW 
  • Recharge parallèle avec jusqu'à 4 distributeurs : Connecteurs panto-baissé, panto-haut et CCS
  • Testé avec différentes marques de véhicules
Configuration flexible
  • Intégration dans les structures existantes grâce à la conception en système split
  • L'armoire électrique peut être placée à une distance maximale de 150 mètres du point de charge.
  • Différents niveaux de puissance, adaptés à différentes applications 
Conception robuste
  • Boîtier en acier inoxydable avec revêtement en poudre, conçu pour une installation extérieure. 
  • Boîtier en acier inoxydable avec revêtement en poudre, conçu spécifiquement pour une installation en extérieur.
HVC360
Aptitude au service
  • Accès au service par l'avant
  • 4x LED pour indiquer les états par prise
  • Service à distance possible dans jusqu'à 90 % des cas
Installation fluide
  • Distributeurs compacts offrant de multiples options d'installation.
  • Installation possible côte à côte ou dos à dos
  • Dimensions : 2180 x 1170 x 770 mm / 85,83 x 46,06 x 30,32 pouces
Toujours connecté
  • Intégration OCPP prête, incluant la connectivité pour la gestion de dépôt.
  • Mises à jour à distance du micrologiciel
  • Surveillance et diagnostic à distance
  • Prêt pour ISO 15118
  • Pré-conditionnement selon VDV 261

Complétez vos solutions de recharge

Two A400 next to a car
Contact

Nous sommes prêts. Et vous ?