dc-wallback
COMPACT

DC
Wallbox

Recharge DC flexible, mobile et compacte

Recharge en courant continu adaptée à diverses applications professionnelles

Recharge intelligente

DC Wallbox flexible pour installation murale, sur socle ou sur chariot

Sécurité

Évalué et testé selon les normes les plus strictes

Connecté

Large éventail d'options de connectivité pour le contrôle, la surveillance et la maintenance

DC Wallbox compacte et flexible

Pour une charge résidentielle plus importante, un atelier ou un centre de service

DC_Wallbox_mobile-cart

Recharge jusqu'à 24 kW

Développée en collaboration avec les principaux constructeurs de véhicules électriques, la DC Wallbox offre une recharge rapide jusqu'à 24 kW dans un format compact. 

Grâce à son connecteur CCS simple ou double, son connecteur CHAdeMO, et ses multiples options d'installation, elle offre une flexibilité adaptée à une grande diversité de conditions de site et à un large éventail de modèles de véhicules électriques. Par exemple, la DC Wallbox est particulièrement bien adaptée aux flottes postales, aux bus scolaires, aux camions de collecte des déchets et aux véhicules de triage. 
La version NA est disponible en configurations monophasée et triphasée.

La version CE de la DC Wallbox peut également être installée sur un chariot et facilement utilisée comme chargeur mobile.

Wallboxes

Protection intégrée

Rigoureusement évaluée par des organismes de certification indépendants et testée selon les normes les plus strictes, la borne murale est certifiée avec une protection CEM de classe B pour les variantes triphasées, offrant une utilisation sécurisée en toutes circonstances.

Avec sa protection intégrée contre les défauts à la terre et les déclenchements, la DC Wallbox protège à la fois l'utilisateur et la voiture.

Spécifications

Performance fiable
  • Puissance de sortie maximale de jusqu'à 24 kW 
  • Tension de sortie DC en CCS : 150- 920 V DC
  • Version CE + NA 
Installation flexible
  • Version NA : variantes monophasées et triphasées
  • Connecteur simple CCS ou double CCS et CHAdeMO
  • Montage mural, sur socle ou sur chariot
Accessoires pour DC Wallbox
  • Porte-connecteur : CCS1, CCS2, CHAdeMO
  • Chariot mobile livré avec la DC Wallbox installée
DC Wallbox
Empreinte compacte
  • Dimensions : 770 x 584 x 294 mm / 30,31 x 22,99 x 11,57 pouces
  • Longueur du câble : 3,5 m  ou 7 m / 12 ou 23 pieds
Gestion de la charge
  • Recharge intelligente via OCPP 
  • Configuration pour l'intégration d'un compteur d'énergie externe pour une gestion dynamique de la charge 
  • Prêt pour l'intégration avec les systèmes énergétiques avancés des bâtiments intelligents
Toujours connecté
  • Prêt pour l'intégration OCPP
  • Mises à jour à distance du micrologiciel
  • Surveillance et diagnostic à distance
  • Compatible avec la norme ISO 15118

Complétez vos solutions de recharge

Two A400 next to a car
Contact

Nous sommes prêts. Et vous ?