Frontal view of the A400 charger
COMPACT

C50

Construit pour énergiser les lieux

Construit pour énergiser les lieux

Une performance supérieure dans un encombrement minimal

Puissance compacte

L'épaisseur de 235 mm permet une installation flexible dans divers espaces

Expériences de marque

Design primé configurable à l’identité de votre marque

Gestion complète

Gestion des actifs à distance 24/7 pour optimiser les performances opérationnelles

C50 in front auf Retail operator
C50

Optimisé pour les destinations

Notre chargeur rapide compact est conçu pour les destinations. Des centres commerciaux aux supermarchés, le C50 améliore les commerces de détail en synchronisant les durées optimales d’achat et de recharge.

Une expérience de premier ordre

Mid-shot of a C50 charger with a charging session in progress

Performance optimale

Sortie de 50 kW : Un véhicule reçoit une semaine de charge (environ 250 km/155 mi) au cours d'un séjour d'une heure.

2x Granularité de 25 kW : Deux véhicules se chargent simultanément afin de maximiser la disponibilité des prises sur le site pendant les heures de pointe.  

Close-up of the C50 HMI with blue, white and dark grey components

Interface axée sur l'utilisateur

L'écran tactile HD interactif de 21,5 pouces, avec une interface utilisateur unique, garantit clarté et simplicité pour les conducteurs de VE tout au long du processus de recharge. 

Configured C50 charger with dark blue hardware and green HMI

Points de contact configurables

Faites briller votre marque pour offrir une expérience site de premier ordre.


Points de contact physiques
Personnalisez l'emplacement de votre logo et les teintes des armoires en peinture de qualité automobile.

Points de contact numériques
Configurez les couleurs de l'IHM et intégrez des éléments de marque ainsi que des programmes de fidélité, tout en préservant une expérience utilisateur optimale.

Nouvelle électronique de puissance

Conçue avec la technologie SiC

Nos modules de puissance de nouvelle génération sont entièrement développés à l'interne pour une efficacité améliorée et une durabilité à long terme.

C50 xray

C50 - Spécifications

Sortie CC :

Puissance de sortie : 50 kW
Partage dynamique de la puissance : Granularité de puissance de 25 kW

Tension de sortie : 150 - 980 V
Courant de sortie (continu) : 150 A

Nombre de sorties : double sortie
Efficacité de conversion de puissance : jusqu’à 96,5 %

Entrée CA

Tension nominale :
(CE) : 400 Vca (± 10 %) (AdN) : 480 Vca (± 10 %)
Courant d'entrée nominal (RMS) :
(CE) : 77 A (AdN) : 64 A
Fréquence : (CE) : 50 Hz (± 10 %) (AdN) : 60 Hz (± 10 %)
Systèmes de mise à la terre : (CE) : TN-C, TN-C-S, TN-S, TT (AdN) : WYE
Taille du câblage d'entrée par phase (sans neutre) : câble à conducteurs multiples,
diamètre extérieur max. 28 mm (1,1 po)
Facteur de puissance : ≥ 0,99 à pleine charge
Distorsion harmonique totale (THD) : < 3 %
Catégorie de surtension : III
SPD: (CE) : Type 1 + 2 (AdN) : Type
SCCR : (CE) : 50 kA (AdN) : 65 kA

Conditions d'opération :

Fonctionnement de -30 °C à 55 °C (-22 °F à 131 °F)
Entreposage / transport de -5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)
Altitude : 2500 m (8202 pi)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs : IK10
(DEL, terminal de paiement IM30, porte-pistolet : IK08)
Indice de protection IP : IP54, NEMA 3R ; intérieur et extérieur
Émission de bruit : 55 dB(A) en moyenne dans un rayon de 1 m, à 25 °C (77°F), puissance maximale
Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : au sol
Degré de pollution de l'environnement : Classe 3

Facteur de forme :

Dimensions du cabinet du chargeur (H x L x P) :
1 967 x 653 x 235 mm (77,4 x 25,7 x 9,3 pouces)
Poids : 175 kg (385 livres)
Accessibilité : répond aux exigences de l'ADA en matière de hauteur et de portée de l'interface utilisateur
Type de boîtier : bâti en aluminium haute durabilité
Résistance à la corrosion : C5-H, ISO 12944

Affichage :

Type : Écran ACL 21,5 pouces HD couleur intégrale anti-reflet
Luminosité : 1300 nits ; Contraste : 5000:1
Interface : Écran tactile

Configuration de l'IHM :

Modules d'information : tarification, méthode de paiement, données de suivi de la recharge, vue technique, contenu d’aide, informations en mode veille
Modules de marque : couleur et police de la marque, logo, modules média, code QR de l'app, écran de fin, code couleur de l’éclairage DEL

Langues :

Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Néerlandais, Norvégien
(d’autres langues disponibles via mise à jour du logiciel)

Options de connexion :

CCS1/2 refroidi par air, NACS refroidi par air

Système de gestion des câbles (CMS) :

Équilibreur de force linéaire intégré (SGC)

Câble :

Longueur : 4,2 m (13,8 pieds) ; Portée : 3,9 m, (12,8 pieds)
Type : Refroidi par air

Méthodes d'authentification :

RFID, Autocharge, Plug & Charge, carte de crédit/débit, application mobile

Système RFID :

Mifare ISO 14443 A/B jusqu’à la partie 4 et ISO 15693,
ISO 18092 / ECMA-340 (NFC). Autres disponibles sur demande (Calypso, Ultralight, PayPass, HID, etc.)

Éclairage :

Toit : double bandes DEL RVBBl 360° ; Support de pistolet : DEL RVBBl

Gestion à distance :

Contrôle d'accès, configuration, diagnostic, mise à jour du logiciel

Normes de sécurité :

(CE) : CEI 61851-23 ed 1 CEI 61851-1 ed 3
(AdN) : UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA 22.2 No.346:22

Mesure :

(CE) : Eichrecht [loi sur la métrologie] (AdN) : CTEP/NTEP

CEM :

(CE) : CEI 61851-21-2 (AdN) : FCC 47 CFR Part 15B (Classe A)

Fabriqué :

É-U & Europe

Connexions réseau :

3G/4G, Ethernet (10/100 Base-T), second modem en option (à venir T3 2025)

Protocole de communication réseau :

Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6J et 2.0.1 [Protocole ouvert de point de charge]

Protocole de communication du véhicule :

DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-3,
Autocharge, Plug and Charge [Autocharge, Branchez et Chargez]

Directive RED :

ETSI EN 300330, ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-3,
ETSI EN 301489-52, ETSI EN 301908-1, ETSI EN 301908-2,
ETSI EN 301908-13, EN IEC 62311: 2020

Normes supplémentaires :

Connecteur véhicule DC conforme à IEC 62196-1, IEC 62196-3, indice IP de l’armoire conforme à IEC 60529

Durée de vie prévue :

10 ans
ABB E-mobility next-generation chargers in a line with dark, mysterious lighting

En savoir plus sur nos
solutions de recharge