Puissance distribuée pour les flottes de VE lourds
Recharge de dépôt à haute puissance avec une polyvalence inégalée
Jusqu'à 360 kW de puissance distribués sur 1-4 sorties avec une granularité de 90 kW
Intégration fluide dans toute configuration de dépôt grâce à une polyvalence de montage
La surveillance à distance maximise le temps de fonctionnement et l’efficacité opérationnelle
Efficacité sur chaque kilomètre
Intégrer une infrastructure de recharge pour véhicules lourds dans des dépôts existants n’a jamais été aussi simple. Une seule armoire d'alimentation peut recharger jusqu'à 4 véhicules commerciaux de manière déportée, offrant une solution flexible pour les opérations de transport et de logistique.
Principales caractéristiques
Faible empreinte, grand impact
Configuration intelligente
Jusqu'à quatre distributeurs ChargeDock peuvent être connectés en parallèle à une armoire électrique HVC360. Les distributeurs peuvent être montés sur socle ou en hauteur, et installés à une distance allant jusqu'à 150 m de l'unité de puissance pour une flexibilité maximale dans les dépôts où l'espace est restreint.
Allocation dynamique de la puissance
L'énergie est délivrée selon votre planification grâce à l'allocation dynamique de puissance. Partagez 360 kW entre 1 et 4 sorties pour répondre aux besoins variés de votre flotte.
Recharge la nuit
Optimisez l'utilisation de l'énergie et rechargez simultanément les véhicules pendant la nuit afin d'assurer une flotte entièrement chargée le matin.
Recharge en cours de journée
Complétez la recharge des véhicules pendant les périodes d'inactivité en utilisant des stratégies de recharge intelligentes pour allouer davantage de puissance aux voies rapides du dépôt.
Recharge d'opportunité
Allouez la pleine puissance à un seul distributeur pendant les périodes de pointe et les changements de quarts de travail.
Caractéristiques HVC360
Sortie CC :
Configurable en 200 kW, 300 kW ou 360 kW
Partage dynamique de la puissance (granularité) :
HVC200 : 50 kW | HVC300 : 75 kW | HVC360 : 90 kW
Courant de sortie (crête) : HVC200 : 285 A à 700 V CC, 250 A à 800 V CC
HVC300 : 430 A à 700 V CC, 375 A à 800 V CC
HVC360 : 500 A à 720 V CC, 450 A à 800 V CC
Tension de sortie : 150 - 940 V
Nombre de sorties : peut être connecté à 1 jusqu'à 4 distributeurs
Efficacité de conversion de puissance : jusqu’à 96 %
Consommation en veille : 130 W
Entrée CA :
Courant d'entrée nominal (RMS) : HVC200: (CE) : 315 A (AdN) : 262 A
HVC300: (CE) : 470 A (AdN) : 392 A | HVC360: (CE) : 560 A (AdN) : 470 A
Puissance nominale AC : HVC200 : (CE) : 218 kVA (AdN) : 218 kVA
HVC300 : (CE) : 326 kVA (AdN) : 326 kVA
HVC360: (CE) : 390 kVA (AdN) : 391 kVA
Fréquence : (CE) : 50 Hz (± 4 %) (AdN): 60 Hz (± 4 %)
Systèmes de mise à la terre : TN-C, TN-C-S, TN-S, TT
Calibre du câblage d'entrée : 3P + PE max.: 240 mm2/500 MCM AWG
Facteur de puissance : ≥ 0,98 (Puissance de sortie ≥ 10 kW)
Distorsion harmonique totale (THD) : < 5 %
Catégorie de surtension : III
SPD : Type 2
SCCR : (CE) : 25 kA (AdN) : 65 kA
Conditions d’utilisation :
Entreposage de 5 °C à 40 °C (41°F à 104°F), CEI 60721-3-2
Altitude : jusqu'à 2 000 m (6 562 pieds)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs : IK10
Indice de protection IP : IP54
Émission sonore à 1 m du côté avant, 20 °C (68°F), à pleine puissance :
HVC200 : 64 dB(A) | HVC300 | 360: 61 dB(A)
Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : montage au sol
Degré de pollution de l'environnement : classe 3 (extérieur), classe 2 (intérieur)
Facteur de forme :
Poids : HVC200 : 830 kg (1 830 livres) | HVC300 : 890 kg (1 962 livres)
HVC360 : 950 kg (2 094 livres)
Type d'enceinte : AISI 430 acier inoxydable
Résistance à la corrosion : C5-H, ISO 12944
Couleur : RAL 9002
Type d'enceinte : AISI 430 acier inoxydable
Résistance à la corrosion : C5-H
Éclairage :
Options d'interface de recharge :
Pantographe abaissable (Panto-Down) et pantographe relevable (Panto-Up)
Bouton d'urgence :
Gestion à distance :
Accès aux services :
Câble d’alimentation :
(AdN) : 2 ou 4 x 350 MCM AWG (maximum)
Alimentation CA auxiliaire provenant de l'armoire :
(AdN) : 110 V AC (3 x 12 AWG)
Câbles d'inter-verrouillage :
Distance et communication :
(AdN) : Fibre (jusqu'à 492 pieds)
Normes de sécurité :
CEI 62196-3, UL 2202, CSA 22.2
Mesurage :
EMC:
Sécurité électrique :
Fabrication :
Connexions réseau :
Protocole de communication réseau :
Protocole de communication du véhicule :
OppCharge, J3105-1 éd. 1 et éd. 2 (en développement)
Normes supplémentaires :
Durée de vie prévue :
Spécifications du distributeur ChargeDock
Sortie CC :
CCS1/2 : 250 A, 500 A
Panto-Up : 500 A
Panto-Down : 500 A
Courant de sortie (continu à 20 °C/68°F) :
CCS1/2 : 250 A, 400 A
Panto-Up : 500 A
Panto-Down : 500 A
Tension de sortie : 150 - 940 V
Nombre de sorties : une sortie
Conditions d’utilisation :
Entreposage de 5 °C à 40 °C (41°F à 104°F), CEI 60721-3-2
Altitude : jusqu'à 2 000 m (6 562 pieds)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation
Résistance aux chocs : IK10
Indice de protection IP : IP65
Émission sonore : 50 dB(A) à 1 m côté avant, 20 °C (68°F), à pleine puissance
Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : sur socle, en hauteur (plafond/portique)
avec charnières de porte réglables pour rotation à 90° à gauche et à droite
Facteur de forme :
Poids : Poids : 48 kg (106 lb), excluant câbles*
*Pour les dimensions de l'interface, se référer au manuel d'installation
Type d'enceinte : AISI 430 acier inoxydable
Résistance à la corrosion : C4, ISO 12944
Options de connecteur :
Panto-Up, Panto-Down
Options d'interface de recharge :
(AdN) : kit combiné
Système de gestion des câbles (SGC) :
Options de câble :
Type: Refroidi par air
Éclairage :
Méthodes d'authentification :
(en développement)
Accès aux services
Accessoires externes :
compteur CC, système de gestion de câble (SGC), piedéstal, terminal de paiement avec kiosque (en développement)
Gestion à distance :
Câble de puissance CC :
(AdN) : 2 ou 4 x 350 MCM AWG (max.)
Alimentation CA auxiliaire depuis l’armoire :
(AdN) : 110 V CA (3 x 12 AWG)
Câbles d’inter-verrouillage :
(AdN) : 2 x 2 x AWG18 + blindage
Distance & communication :
(AdN) : Fibre optique (jusqu’à 150 m / 492 pieds)
Normes de sécurité :
CEI 62196-3, UL 2202, CSA 22.2
Mesurage :
(AdN) : CTEP/NTEP (en développement)
EMC:
(AdN) : FCC partie 15 (Classe B)
Sécurité électrique :
Fabrication
OCPP :
Protocole de communication réseau :
Autocharge, OppCharge, J3105-1 éd 1 et éd 2 (en développement)
Protocole de communication du véhicule :
OppCharge, J3105-1 éd. 1 et éd. 2 (en développement)
SCCR :
Normes supplémentaires :
CEI 62262 : 2002, CEI 60529