A bus charges at a stop on route using a pantograph down system
Bus

Recharge en déplacement

Solutions de recharge d'opportunité permettant des recharges rapides et fiables en déplacement, afin de soutenir une exploitation continue des services de bus.
En-Route Charging - Bus

La recharge là où chaque minute compte

La recharge des bus en déplacement n’est plus une infrastructure marginale de l’exploitation : elle fait désormais partie intégrante de la planification des services. Lorsque les lignes reposent sur la recharge en terminus, toute session manquée devient immédiatement une interruption de service, faisant de la disponibilité et de la maintenabilité des enjeux critiques.

Solution emblématique

Votre site, configuré.

Recharge en parcours
Avantages de la solution

Systèmes de recharge par pantographe pour les lignes planifiées

Recharge critique pour la mission, performante sur des temps d’arrêt fixes, garantissant la planification du réseau

Bus - En-Route Charging

Fourniture d'énergie rapide, dans le respect des horaires

Une puissance de recharge de plus de 400 kW permet de fournir l’énergie requise durant de courtes fenêtres d’arrêt fixes, aux arrêts et aux terminus. Des configurations cohérentes d’armoires et de mâts soutiennent des déploiements reproductibles sur les lignes, sans prolonger les temps de rotation.

Bus - En-Route Charging

Automatisation qui maintient
les bus en mouvement

Les systèmes de montée et descente du pantographe permettent une recharge conductive automatisée, avec un alignement précis et reproductible dans le cadre de l’exploitation quotidienne des transports. En limitant les interventions manuelles et en réduisant la variabilité mécanique, le système diminue le risque de défaillance et garantit un démarrage fiable des sessions tout au long de la durée de vie de la ligne.

Bus - En-Route Charging

Recharge intégrée à la ligne

La recharge en déplacement est conçue comme une composante à part entière de la planification des transports, et non comme une couche optionnelle. La disponibilité du pantographe est directement intégrée aux horaires de ligne et aux opérations en terminus, permettant aux planificateurs de considérer la fourniture d’énergie comme une infrastructure fixe de la planification horaire, plutôt que comme une capacité variable.

une solution complète

Un écosystème connecté

Nos solutions intégrées à l’échelle du site combinent une technologie système performante avec des logiciels et des services intelligents.

ABB E-mobility's OM System charging products in a line

En savoir plus sur nos
solutions de recharge