Public_Charging_A400_
Voitures · Tout-en-un

Recharge publique haute puissance

Solutions de recharge tout‑en‑un, conçues pour une recharge rapide en déplacement, dans les environnements urbains et régionaux.
High Power Public Charging

Couverture rapide, bien réalisée

Pour les déploiements axés sur la couverture, la recharge haute puissance doit être rapide à mettre en œuvre et fiable en exploitation, afin de toucher davantage de conducteurs et de renforcer leur fidélité. Des chargeurs tout‑en‑un, standardisés et compacts, permettent une expansion urbaine et régionale dense dans les limites du réseau électrique, tandis qu’une puissance évolutive sur site permet aux installations de s’adapter dans le temps.

solution emblématique

Votre site, configuré sur mesure.

Recharge publique rapide
Avantages de la solution

Une solution d’entrée à l’épreuve du temps pour les CPO

Notre solution de recharge haute puissance tout-en-un est conçue pour un déploiement rapide et une utilisation efficace

High Power Public Charging - All-in-One

Puissance intelligente, partagée équitablement

Une allocation dynamique de la puissance par paliers de 50 kW équilibre intelligemment la puissance délivrée entre deux véhicules connectés. Cela préserve la qualité de chaque session de recharge et évite les répartitions fixes inefficaces qui réduisent le débit et la satisfaction des conducteurs.

High Power Public Charging All-in-One

Puissance dimensionnée au juste besoin, évolutive dans le temps

Des modules de puissance évolutifs sur site permettent aux opérateurs de faire évoluer la puissance délivrée de 200 à 300 ou 400 kW à mesure que la demande augmente. Les sites démarrent avec une puissance adaptée aux besoins actuels et évoluent dans le temps, sans nécessiter le remplacement des infrastructures existantes.

High Power Public Charging All-in-One

Des interactions claires, garantes du succès de chaque session

Une interface homme‑machine intuitive, intégrant paiement et autorisation, réduit les points de friction à chaque étape et améliore le taux de démarrage des sessions. Une interface hautement configurable et un design de borne cohérent créent un environnement familier pour les conducteurs réguliers et favorisent l’usage récurrent sur les sites à forte fréquentation.

solution complète

Un écosystème connecté

Nos solutions intégrées à l’échelle du site combinent une technologie système performante avec des logiciels et des services avancés.

ABB E-mobility's OM System charging products in a line

En savoir plus sur nos
solutions de recharge