A400
Tout-en-Un

A400

Recharge ultra-rapide, parfaitement fluide

Recharge ultra-rapide rendue fluide

Un design intuitif allié à une qualité industrielle

Haute performance

Jusqu'à 400 kW de puissance de sortie pour une recharge ultra rapide en déplacement 

Fiabilité

99 % de succès de recharge pour une expérience fluide

Gestion complète

Gestion des actifs à distance 24/7 pour optimiser les performances opérationnelles

a400_tankstelle
A400

Énergiser le voyage à venir

Notre solution de recharge ultra-rapide tout-en-un recharge les véhicules de 10 % à 80 % en moins d'une demi-heure. Du simple complément à la recharge complète, le A400 facilite la recharge pour vos clients au moment opportun.

CPO
FLOTTES
DÉTAIL

Expérience fluide

Mid-shot of the A400 charger's HMI with one connector in use

Haute performance

Sortie de 400 kW : La puissance est partagée dynamiquement entre deux sorties avec une granularité de 50 kW.

Sortie de 200 kW : Deux véhicules se rechargent simultanément pour maximiser l'efficacité de la charge. 

A400_HMI

Interface axée sur l'utilisateur

Tous les points d'interaction sont réunis autour d'un écran central de 32 pouces doté d'une interface utilisateur unique, offrant une expérience claire et simple aux conducteurs de véhicules électriques tout au long du processus de recharge.

T400_KeyUSPs_Main

Points de contact configurables

Priorisez la création de moments utilisateur mémorables sans compromettre la fiabilité ni la fonctionnalité. Les interactions physiques et numériques sont configurées selon votre marque pour enrichir l'expérience tout en préservant l'intégrité du système.

A400 - Spécifications

Sortie DC :

Puissance de sortie : 400 kW
Partage dynamique de la puissance : Granularité de puissance de 50 kW

Tension de sortie : 150 - 980 V
Courant de sortie (crête) :
CCS : 600 A
J3400 : 375 A

Nombre de sorties : double sortie
Efficacité totale du système : jusqu'à 97 %

Entrée AC

Tension nominale :
(CE) : 400 Vac (NA) : 480 Vac
Courant d'entrée nominal (RMS) :
(CE) : 612 A (NA) : 510 A

Fréquence :
(CE) : 50 Hz (± 5 %) (NA) : 60 Hz (± 5 %)
Systèmes de mise à la terre :
(CE) : TN-C, TN-C-S, TN-S, TT (NA) : WYE

Taille du câble d'entrée par phase (sans neutre) :
max. 2 x 300 mm2 (600 kcmil)

Facteur de puissance : > 0,99 à pleine charge
Distorsion harmonique totale (THD) : < 3 %
Catégorie de surtension : III
SPD: (CE) : Type 1 + 2 (NA) : Type 1

Conditions de fonctionnement :

Fonctionnement de -30 °C à 55 °C (-22 °F à 131 °F)
Stockage / transport de -5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)

Altitude : 2000 m (6562 ft)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation

Résistance aux chocs : IK10 (écran : IK08)
Indice de protection IP : IP54, NEMA 3R ; intérieur et extérieur

Émission de bruit : 65 dB(A) en moyenne à 1 m, 25 °C (77 °F), pleine puissance
Utilisation prévue : en intérieur et en extérieur
Options de montage : au sol
Degré de pollution de l'environnement : Classe 3 (extérieur), Classe 2 (intérieur)

Dimensions:

H x L x P : 2256 x 810 x 790 mm (88,8 x 31,9 x 31,1 in)
Poids : 730 kg (1610 lbs)

Accessibilité : conforme aux normes ADA en matière de hauteur,
d'accès et d'interface utilisateur

Affichage :

Type : LCD 32 pouces couleur ; Interface : 4 boutons-poussoirs

Éclairage :

Toit : double bande LED RGBW 360° ; Support de pistolet : LED RGBW

Langues :

Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Norvégien, Néerlandais
(d’autres langues disponibles via mise à jour du logiciel)

Options de connexion :

Technologie brevetée de refroidissement biphasé (CCS1, CCS2),
Refroidissement par air J3400 (NACS)

Système de gestion des câbles (CMS) :

2 bras pivotants intégrés avec rétraction automatique

Câble :

Longueur : 4,8 m (15,7 ft) ; Portée : 3,5 m (11,4 ft)
Longueur : 7 m (22,9 ft) ; Portée : 6,3 m (20,7 ft)
Type : Refroidissement par air

Méthodes d'authentification :

RFID, Autocharge, Plug and Charge, carte de crédit/débit, application mobile

Système RFID :

Mifare ISO 14443 A/B jusqu'à la partie 4 et ISO 15693,
ISO 18092/ECMA-340 (NFC). D'autres sont disponibles sur demande
(Calypso, Ultralight, PayPass, HID, etc.)

Gestion à distance :

Contrôle d'accès, configuration, diagnostic, mises à jour des logiciels

Normes de sécurité :

(CE) : EN 61851-23 : 2014/AC : 2016-06, EN CEI 61851-1 : 2 019
(NA) : UL 2202 : 2022, CSA 22.2 n° 346 : 22, UL 2231-1, UL 2231-2

Mesure :

(CE) : Eichrecht [loi sur la métrologie] (NA) : CTEP/NTEP

CEM :

(CE) : CEI 61851-21-2 : 2021 (NA) : 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, §15.107, §15.109 (Class A)

Fabriqué :

États-Unis et Europe

Connexions réseau :

Double SIM, GSM/3G/4G/5G, Ethernet 10/100 Base-T

Protocole de communication en réseau :

Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6J et 2.0.1 [Protocole ouvert de point de charge]

Protocole de communication avec le véhicule :

DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, ISO 15118-3, Autocharge, Plug and Charge [Autocharge, Branchez et Chargez]

Courant nominal de court-circuit :

(CE) : 50 kA
(NA) : 65 kA

Directive RED :

ETSI EN 300 330 V2.1.1 2017, EN 50364:2018 (RFID), ETSI EN
301 908-13 V.13.2.1 2022, CEI 62311:2019, EN CEI 62311:2020 (essai 4G)

Normes supplémentaires :

Connecteur DC pour véhicule conforme à la norme CEI 62196-1:2014,
CEI 62196-3:2014, Classe IP de l'armoire selon CEI 60529:2013

Durée de vie prévue :

10 ans

Nouvelle électronique de puissance

La technologie SiC redéfinit les performances de recharge

Notre nouvelle génération de modules de puissance, conçue en interne avec la technologie du carbure de silicium, offre une densité de puissance élevée et une efficacité de conversion améliorée.

A400 xray

Gestion et exploitation complètes

Notre service complet simplifie la gestion de l'infrastructure de recharge. Contactez notre équipe commerciale pour découvrir comment nous pouvons déployer l'électrification sur votre site.

Two A400 next to a car

En savoir plus sur nos
solutions de recharge