Mid-shot of T184 charger
TOUT-EN-UN

T184

Recharge rapide Tout-en-Un avec encombrement minimal

Recharge Tout-en-Un avec encombrement minimal

Jusqu'à 180 kW de recharge pratique en format compact

Configuration flexible

Configuration à une ou deux sorties avec multiples options de puissance

Conception robuste

Conçu pour tous les environnements et conditions d'exploitation

Services connectés

Permet la surveillance à distance, les mises à jour et les évolutions

T184 chargers installed at a location, suitable for various electric vehicles
T184

Pour tous les VE, quel que soit l'emplacement

Rechargez efficacement un ou deux véhicules avec un encombrement minimal grâce à notre chargeur Tout-en-Un polyvalent. Offrant une performance fiable dans n'importe quel environnement, le T184 possède des sorties et des puissances configurables adaptées aux opérateurs de points de charge, aux commerces et aux flottes.

Caractéristiques principales

An electric vehicle is plugged into a T184 charger outside a commercial building

Performance optimale

Une sortie : un véhicule reçoit jusqu'à 180 kW de puissance.

Deux sorties : deux véhicules se rechargent simultanément avec une puissance de 90 kW, optimisant ainsi l'utilisation sur site.

An electric vehicle is charging at a T184 charger in a cityscape

Conception pour les entreprises

Le T184 offre des compteurs MID et Eichrecht, ainsi que des solutions de paiement optionnelles pour une recharge conforme à AFIR.

Compatible NEVI, il répond à toutes les exigences de la phase 2 de BABA et est conforme aux normes NEVI, y compris les certifications Energy Star et CTEP/NTEP. De plus, il prend en charge l'AutoCharge pour une reconnaissance optimale des véhicules de flotte et la planification des recharges.

Caractéristiques du T184

Sortie DC :

Puissance de sortie :
T124: 120 kW | T184: 180 kW
Partage dynamique de la puissance :
T124 : granularité de 60 kW | T184 : granularité de 90 kW

Tension de sortie : 150 - 920 V
Courant de sortie (pointe) : CCS : 400 A ; J3400/NACS : 375 A

Nombre de prises : simple, double ; (CE) : double + prise CA
Efficacité totale du système : (CE) : jusqu'à 95,6 % (NA) : jusqu'à 96 %.

Entrée CA :

Tension nominale
(CE): 400 V (± 10 %) (NA): 480 Y / 277 V (± 10 %)
Courant d'entrée nominal (RMS) :
T124: (CE): 187 A / 220 A (NA.): 153 A
T184: (CE): 280 A / 312 A (NA): 230 A

Fréquence : (CE) : 50 Hz (±10 %) (NA) : 60 Hz (±10 %)
Systèmes de mise à la terre : TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (avec RCD en amont)

Taille du câble d'entrée par phase : jusqu'à 180 mm2

Facteur de puissance : > 0,99 à pleine charge
Distorsion harmonique totale (THD) : < 4,5 % à pleine charge
Catégorie de surtension : III
SPD: Type 2

Conditions d’utilisation :

Température de fonctionnement (CE) : -35 °C à 50 °C
(NA) : -31 °F à 131 °F (avec déclassement)
Stockage / transport de -5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)

Altitude : jusqu'à 2 000 m (6 562 pieds)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation

Résistance aux chocs : IK10 (HMI : IK08)
Indice de protection IP : IP54

Émission sonore :
< 65 dB(A) à 1 m de la porte avant, 25 °C (77 °F), pleine puissance
Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : au sol
Degré de pollution de l'environnement : Classe 3 (à l'extérieur), Classe 2 (à l'intérieur)

Dimensions :

H x L x P : 1 900 x 565 x 880 mm (74.8 x 22.2 x 34.6 pouces)
Poids : T124 : 445 kg (981 livres) | T184 : 475 kg (1 047 livres)

Accessibilité : répond aux exigences de l'ADA en matière de hauteur,
de portée et d'interface utilisateur.

Écran :

Type : 7 pouces LCD ; Interface : Écran tactile

Éclairage :

Support de pistolet : LED

Langues :

Anglais (d'autres langues sont disponibles par mise à jour du logiciel)

Options de connexion :

Technologie brevetée de refroidissement biphasé (CCS1, CCS2),
J3400 refroidi par air (NACS) ; (CE) : Prise CA

Système de gestion des câbles (CMS) :

CMS de rétraction de câble en option

Câble :

(CE) : Longueur : 5 m (16,4 pieds) ; Portée avec CMS : 3,5 m (11,5 pieds)
(NA) : Longueur : 6 m (19.7 pieds) ; Portée avec CMS : 5 m (14,4 pieds)
Autres options disponibles, Type : Refroidissement par air

Méthodes d'authentification :

RFID, Autocharge, Plug and Charge,
Option : terminal de paiement pour carte de crédit/débit

Système d'identification par radiofréquence RFID :

Mifare ISO 14443 A/B jusqu'à la partie 4 et ISO/IEC 15693. D'autres sont disponibles
sur demande (NFC, Calypso, Ultralight, PayPass, etc.)

Gestion à distance :

Contrôle d'accès, configuration, diagnostics, mises à jour logicielles

Normes de sécurité :

"(CE) : EN IEC 61851-1 : 2019, EN IEC 61851-23 : 2014/AC : 2016,
EN IEC 62311 : 2020 (NA) : UL2202 "

Mesure :

(CE) : Eichrecht [loi sur la métrologie] (NA) : CTEP/NTEP

EMC:

(CE) : Classe A selon : IEC 61851-21-2 : 2018, EN IEC 61000-6-1 :2007, EN IEC 61000-6-2 : 2019, EN 61000-6-3 : 2007+A1 : 2011, EN 61000-6-4 : 2007+A1 : 2011, ETSI EN 301489-1 v2.2.0 : 2017
(NA) : Classe A (90-180 kW), 47CFR FCC Part 15b ; certifié ENERGY STAR® ; ICES 003

Fabrication:

États-Unis et Europe

Connexions réseau :

Cellulaire : LTE Cat 4/UMTS/GSM, Ethernet : 10/100 Base-T

Protocole de communication réseau :

(CE) : OCPP 1.6J
(NA) : OCPP 1.6J Core and Smart Charging Profiles ; OCPP 2.0.1 Core; Autocharge via OCPP

Protocole de communication du véhicule :

DIN 70121, ISO 15118, charge automatique

Courant nominal de court-circuit :

(CE) : 25 kA
(NA) : 65 kA

Directive RED :

EN 300330 V2.1.1 : 2017, EN 301908-13 V13.2.1 : 2022,
EN 50364 : 2020, EN 62311 : 2020, EN 301908-2 V11.1.2 : 2017

Normes supplémentaires :

T124 | T184 : IEC 62196-2, IEC 62196-3, OCA 1.6J (février 2024)
T184 : Configuration NEVI : FHWA Build America, Buy America

Gestion et exploitation intégrales

Notre offre de services complète facilite la gestion de l'infrastructure de recharge. Contactez notre équipe commerciale pour découvrir comment nous pouvons électrifier votre site.

OM Family

En savoir plus sur nos
solutions de recharge