MCS1200 charge post with power cabinets in the background
Haute Puissance

MCS1200

Électrification de la logistique
avec la puissance mégawatt

Électrification de la logistique avec la puissance mégawatt

Établir des standards de puissance et de design pour la recharge mégawatt

Performances supérieures

Puissance maximale de 1,2 MW à 1 500 A

Conception réfléchie

Technologie brevetée conçue pour une utilisation intensive

Gestion complète

Gestion des actifs à distance 24/7 pour optimiser les performances opérationnelles

L'avantage du 1,2 MW

Une nouvelle référence en matière de performance

Avec une puissance continue de 1,2 MW à 1 500 A, notre système MCS fournit la bonne quantité d’énergie au bon moment. 
Les camions électriques sont entièrement rechargés pendant la pause réglementaire des conducteurs, garantissant la poursuite des opérations sans retards.

MCS1200 charger ready for use at a truck-charging bay where a driver checks his truck

Caractéristiques principales

Conception robuste et fonctionnelle

Close-up of the rotated MCS cable connector

Support de connecteur incliné

Le support de connecteur breveté est orienté selon un angle spécifique pour aligner parfaitement le connecteur avec le port de recharge, éliminant ainsi la torsion exercée par le câble.

Close-up of the charge post wall

Armoire à double paroi

L’armoire brevetée à double paroi avec compartimentation du refroidissement et circulation thermique protège l’électronique de puissance contre les éléments environnementaux, prolongeant la durée de vie.

MCS from side

Borne de recharge configurable

La borne de recharge est spécialement conçue pour les sessions de recharge MCS tout en offrant une flexibilité grâce à un connecteur CCS optionnel. Choisissez un connecteur MCS unique ou une configuration double avec CCS.

Close UP from HMI

Interface intiuitive

L’écran tactile HD central de 21,5 pouces est configuré pour des sessions de recharge à une seule sortie, tandis que l’éclairage DEL à 360° indique la disponibilité du chargeur aux conducteurs depuis la cabine du camion.

Caractéristiques du MCS1200

Sortie CC

Configurations de puissance de sortie : 1200 kW, 800 kW, 400 kW
Courant de sortie MCS : jusqu'à 1 500 A (en continu à 35 °C /95 °F)
Courant de sortie CCS : jusqu'à 600 A

Tension de sortie : 400 - 980 V
Efficacité de conversion de puissance : jusqu’à 97 %
Nombre de sorties : une sortie MCS, sortie CCS en option

Entrée CA

Tension nominale : (CE) : 400 V (AdN) : 480 V
Courant d'entrée nominal (RMS) : (CE) : 616 A (AdN) : 513 A
Puissance nominale CA : 419 kW
Fréquence : (CE) : 50 Hz (AdN) : 60 Hz
Systèmes de mise à la terre : (CE) : TN-S, TN-C, TN-CS (AdN): WYE

Calibre du câblage d'entrée : 3 ph + PE (sans neutre) jusqu'à 3 x 300 mm2 par phase
Facteur de puissance : > 0,99 à pleine charge
Distorsion harmonique totale (THD) : ≤ 5%
Catégorie de surtension : III
Dispositif de protection contre les surtensions/SPD: Type 1 + 2
SCCR : 65 kA

Conditions de fonctionnement

Altitude : jusqu'à 2 000 m (6 562 pieds)
Humidité : jusqu'à 95 %, sans condensation

Résistance aux chocs : IK10
Indice de protection IP : IP54, intérieur et extérieur
Émission sonore d'une seule armoire : 65 dB(A) en moyenne dans un rayon de 1 m,
à 25 °C (77°F), pleine puissance
Options de montage : montage au sol

Facteur de forme

Dimensions of charger body (H x W D):
MCS Charge Post: 1950 x 1180 x 500 mm (76.8 x 46.5 x 19.7 in)
MCS Power Cabinet: 2165 x 810 x 790 mm (85.2 x 31.9 x 31.1 in)

Weight: MCS Charge Post: 550 kg (1212 lbs)
MCS Power Cabinet: 730 kg (1609 lbs)
Accessibility: meets ADA requirements for height, reach, and UI
Corrosion resistance: C4, ISO 12944

Armoire - Borne de recharge

Câble d'alimentation CC, par armoire (jusqu'à) :
2 x 300 mm2 CC +, 2 x 300 mm2 CC - (600 kcmil)
Alimentation auxiliaire CA : 3 x 400/480 Vca ; 3 x 2,5 mm²
Câbles d'interverrouillage : 2 fils STP (paire torsadée blindée)
Distance : 60 m (197 pieds) (tests en attente pour des distances plus longues)
Communication : CAN sur Ethernet

Affichage

Type : Écran ACL 21,5 pouces HD couleur intégrale anti-reflet ; Luminosité : 1 300 nits
Contraste : 5000:1 ; Interface : Écran tactile

Configuration de l'IHM

Modules d'information : tarification, méthode de paiement, contenu d'aide, informations en mode veille
Modules de marque : couleur et logo de la marque, code QR de l'application, écran de sortie

Langues

Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Norvégien, Néerlandais

Options de connecteur

MCS, CCS supplémentaire

Câble MCS

Longueur : 2,4 m (7,9 pieds) ; Portée : 1,5 m (4,9 pieds) ; Type : refroidi par liquide

Éclairage

Toit : bande DEL RVBBl 360° ; Support de pistolet : DEL RVBBl

Méthodes d'authentification

RFID, carte de crédit/débit, application mobile

Système RFID

Mifare ISO 14443 A/B jusqu'à la partie 4 et ISO 15693,
ISO 18092/ECMA-340 (NFC). D'autres sont disponibles sur demande
(Calypso, Ultralight, PayPass, HID, etc.)

Bouton d'urgence

Peut être connecté à un bouton EMG externe

Accès aux services

Borne de recharge MCS : portes avant (double porte)
Armoire électrique MCS : portes avant et arrière

Gestion à distance

Contrôle d'accès, configuration, diagnostics, mises à jour logicielles

Normes de sécurité

(CE) : CEI 61851-23-3 Système de recharge mégawatt
(AdN) : SAE J3271 Système de recharge mégawatt

Mesurage

(CE) : MID Eichrecht [loi sur la métrologie] (AdN) : NIST

CEM

(CE) : IEC 61851-21-2, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2
(AdN) : FCC partie 15, IEEE 519 (Classe A)

Manufactured

Europe

Connexions réseau

3G/4G/5G, Ethernet (10/100 Base-T)

OCPP

Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6J et 2.0.1 [Protocole ouvert de point de charge]

Protocole de communication du véhicule

ISO 15118-20 sur Ethernet 10BaseT1S selon la norme MCS

Directive RED

EN 300330 V2.1.1 2017, EN 50364: 2018 (RFID), EN 301908-13 V.13.2.1
2022, CEI 62311 : 2019, EN CEI 62311 : 2020 (test 4G)

Normes supplémentaires

Connecteur MCS conforme à la norme CEI 63379 (prévu pour T2 25)

Durée de vie prévue

10 ans (2)

(1) Sous réserve de la couverture du forfait de service
(2) Sous réserve de la couverture du forfait de service, d'une éventuelle remise à neuf et des conditions environnementales d'exploitation, y compris la proximité de l'eau de mer, la poussière conductrice et l'humidité condensée

Nouvelle électronique de puissance

Conçue avec la technologie SiC

Nos modules de puissance de nouvelle génération sont entièrement développés en interne pour une efficacité améliorée et une durabilité à long terme.

Close up of power module
ABB E-mobility's OM System charging products in a line

En savoir plus sur nos
solutions de recharge