A400 charger in use at a public charging station

Recharge en itinérance – Voitures

La recharge rapide en itinérance, sur routes ou en milieu urbain, est l’un des moyens les plus courants pour recharger un véhicule électrique hors domicile.
200-400 

kW de 
puissance

Union.svg
<30

min 
de temps d'arrêt

Group 1171276116.svg

Une solution de recharge complète pour des opérations fluides

Chargeur tout-en-un

La A400 combine conception intuitif et qualité industrielle pour offrir une recharge fiable et ultra-rapide

Gestion d’actifs

AMP permet de surveiller, gérer et contrôler votre réseau de recharge à distance

Forfaits de services

Un forfait de services complet maximise les performances pendant toute la durée de vie de vos équipements de recharge pour VE

Frontal shot of A400
Tout-en-Un

A400

Puissance adaptée à l’usage

Puissance évolutive sur tout site: 200 kW, 300 kW ou 400 kW

Electricity.svg
Expériences personnalisées à l’image de votre marque

Interface primée et conception personnalisable selon l’identité de votre marque

UI.svg
Partage dynamique de la puissance

Recharge simultanée de deux véhicules, avec une granularité de 50 kW 
 

icon_6_flexible

Puissance évolutive

Lorsque la demande augmente, notre gamme tout-en-un évolue avec vous. Commencez avec 200 kW et augmentez la puissance à 300 kW ou 400 kW grâce à des modules de puissance évolutifs sur site.

La puissance est répartie dynamiquement entre deux sorties, par paliers de 50 kW, pour une utilisation optimale du site.

Individual power modules being added to the All-in-One charger

Interface axée sur l'utilisateur

L’écran central frontal de 32 pouces, doté d’une interface primée, assure clarté et simplicité pour les conducteurs de véhicules électriques tout au long du processus de recharge.

Un écran anti-reflet et une accessibilité HMI notée AAA garantissent une lisibilité optimale des textes et couleurs, quelles que soient les conditions.

Side-angle of an A400 charger with a charging session in progress

Écran configurable

Améliorez l’expérience utilisateur avec des moments uniques à l’image de votre marque. Intégrez votre logo, choisissez les styles de police et les couleurs, et ajoutez du contenu personnalisé pour renforcer la fidélité des clients—le tout sans compromettre le taux de réussite de la recharge.

C50 HMI with blue, white and dark grey components

Apparence personnalisable

Mettez en valeur votre marque grâce à une conception configurable. Choisissez l’emplacement du logo et les couleurs personnalisées de l’armoire avec une peinture de qualité automobile pour une présence sur site haut de gamme et cohérente, facilement identifiable par vos clients.

Configured A400 charger with yellow hardware and a branded farewell message
Asset management toolchain dashboard on a computer monitor
Gestion d’actifs

Gestion d'actifs
basée sur le cloud

  Surveillez les performances du réseau en un coup d’œil et recevez des alertes en temps réel

  Standardisez les configurations des bornes et effectuez des actions à distance à tout moment

  Accédez à des rapports détaillés et des analyses pour prendre des décisions commerciales éclairées

Gestion efficace des chargeurs

Gérez vos chargeurs à distance avec simplicité : configuration, mises à jour over-the-air, politiques d’autorisation et rapports de session. Affinez les permissions des utilisateurs et contrôlez l'accès au chargeur tout en suivant l'utilisation via un code PIN, la RFID et l'identification du véhicule. 

Alert creation ticket found on the Asset Management Platform

Gestion des services

Anticipez les problèmes grâce à des alertes en temps réel. Les pannes sont détectées et diagnostiquées à distance, vous permettant d’agir rapidement pour maintenir un service ininterrompu. Lorsque l’intervention sur site est nécessaire, créez des tickets de service dans le portail et suivez leur avancement.

Service request ticket found on the Asset Management Platform
ABB E-mobility employee servicing an EV charger
Services

Forfaits de services
adaptés à activité

  Bénéficiez d’une offre de services complète avec un partenaire unique

  Anticipez vos coûts d’exploitation et optimisez vos revenus de recharge

  Choisissez des packs préconfigurés selon vos besoins

ABB E-mobility employee working in a customer service call center

Support à distance

Nos experts diagnostiquent, mettent à jour et résolvent les problèmes à distance – améliorant l’efficacité et réduisant les temps d’arrêt.

Intelligence des actifs

Restez en avance grâce à des améliorations continues des performances via des mises à jour logicielles et micrologicielles. Notre chaîne d’outils numériques garantit une disponibilité optimisée, des diagnostics intelligents et des fonctionnalités de recharge évolutives. 

Asset management toolchain dashboard on a computer monitor

Gestion des pièces détachées

Accès rapide et fiable à des pièces détachées d’origine – livrées quand vous en avez besoin pour assurer le bon fonctionnement des chargeurs.

Exploding image showing small components of a P-series connector
Dot pattern in ABB colours

Chargez le voyage
à venir

Contactez notre équipe commerciale et découvrez comment
nous pouvons mettre en place l'électrification sur votre site.