Une solution de recharge complète pour des opérations fluides
La A400 combine conception intuitif et qualité industrielle pour offrir une recharge fiable et ultra-rapide
AMP permet de surveiller, gérer et contrôler votre réseau de recharge à distance
Un forfait de services complet maximise les performances pendant toute la durée de vie de vos équipements de recharge pour VE
A400
Puissance évolutive sur tout site: 200 kW, 300 kW ou 400 kW
Interface primée et conception personnalisable selon l’identité de votre marque
Recharge simultanée de deux véhicules, avec une granularité de 50 kW
Gestion d'actifs
basée sur le cloud
Surveillez les performances du réseau en un coup d’œil et recevez des alertes en temps réel
Standardisez les configurations des bornes et effectuez des actions à distance à tout moment
Accédez à des rapports détaillés et des analyses pour prendre des décisions commerciales éclairées
Forfaits de services
adaptés à activité
Bénéficiez d’une offre de services complète avec un partenaire unique
Anticipez vos coûts d’exploitation et optimisez vos revenus de recharge
Choisissez des packs préconfigurés selon vos besoins