Frontal view of the OM Ultra charge post
Distributeur

OM
ULTRA

Recharge mégawatt pour la logistique longue distance
principaux avantages

Électrifier la logistique avec la puissance mégawatt

Établit de nouvelles références de puissance et de conception pour la recharge mégawatt

Maintenir la circulation des marchandises

Une puissance de recharge supérieure alignée sur les pauses obligatoires des conducteurs de poids lourds

Conçu pour un usage intensif

La conception du poste de recharge est renforcée pour les opérations de classe mégawatt

Recharge intuitive pour les conducteurs

Un éclairage à DEL à 360° et une interface numérique intuitive offrent des indications claires

Maintenir une disponibilité de niveau télécom

Des outils numériques intégrés et l’automatisation garantissent une fiabilité maximale du chargeur

Excellence en ingénierie

Pensé pour les usages intensifs

UI elements of the digital interface

Fonctionne comme un smartphone

Une interface unifiée, primée, offre une simplicité digne d’un smartphone sur un écran tactile HD de 21,5 pouces.

Close-up of the charge post wall

Double paroi. Double confiance.

Le cabinet à double paroi avec refroidissement à double compartiment et circulation thermique protège l’électronique de puissance des éléments extérieurs pour prolonger sa durée de vie.

Close-up of the rotated MCS cable connector

Alignement naturel

Le socle du connecteur est incliné pour aligner naturellement le connecteur sur le port de recharge du camion, éliminant le couple exercé par le câble.

Caractéristiques techniques OM Ultra

Sortie CC :

Courant de sortie (continu jusqu’à 35°C / 95°F) : 1500 A
Tension de sortie : 150 - 980 V
Nombre de sorties : sortie unique

Affichage :

Type : écran ACL HD 21,5" couleur antireflet ; Luminosité : 1300 nits ;
Contraste : 1000:1 ; Interface : écran tactile

Configuration IHM :

Modules d’info : tarification, mode de paiement, aide, informations en mode veille
Modules de marque : couleur et logo de la marque, code QR d’application, écran de sortie

Langues :

Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Norvégien, Néerlandais,
Suédois, Danois, + de 7 autres langues à venir

Options de câble / connecteur :

MCS refroidi par liquide ; Longueur : 2,4 m ; Portée : 1,5 m

Éclairage :

Toit : bande DEL RVBB 360° ; Support de pistolet : DEL RVBB

Méthodes d’authentification :

RFID, carte de crédit/débit, application mobile

Système RFID :

Mifare ISO 14443 A/B jusqu’à la partie 4 et ISO 15693,
ISO 18092/ECMA-340 (NFC)

Bouton d’urgence :

Peut être connecté à un bouton EMG externe

Accès maintenance :

Portes avant

Gestion à distance :

Contrôle d’accès, configuration, diagnostic, mises à jour logicielles¹

Armoires de puissance compatibles :

OM M800, OM M1200

Câble de puissance CC :

Par armoire (jusqu’à) : 2 x 300 mm² CC+ ; 2 x 300 mm² CC-

Alimentation auxiliaire CA :

3 x 400/480 Vca ; 3 x 2,5 mm²

Câbles d’interverrouillage :

STP 2 fils (paire torsadée blindée)

Distance et communication :

Ethernet : 100 m (328 pi), jusqu’à 150 m / (492 pi) (en développement)

Conditions de fonctionnement :

Fonctionnement de -30°C à 55°C (-22°F à 122°F) avec bridage
Stockage de 5°C à 40°C (41°F à 104°F), IEC 60721-3-1

Altitude : jusqu’à 2000 m (6562 pi)
Humidité : jusqu’à 95 %, sans condensation

Résistance aux chocs : IK10
Indice de protection : IP54, NEMA 3R (en développement)

Émission sonore : 65 dB(A) en moyenne dans un rayon de 1 m, à 25°C, pleine puissance
Utilisation prévue : intérieur et extérieur
Options de montage : monté au sol

Facteur de forme :

Dimensions (H x L x P) :
2044 x 1180 x 502 mm (80,5 x 46,5 x 19,7 po)

Poids : 550 kg (1212 lbs)
Résistance à la corrosion : C4, ISO 12944

Normes de sécurité :

(CE) : IEC 61851-23-3 Système de Recharge Mégawatt
(AdN) : SAE J3271 Système de Recharge Mégawatt

Mesurage de l'énergie :

(CE) : Eichrecht (en développement)
(AdN) : CTEP/NTEP (en développement)

CEM :

(CE) : IEC 61851-21-2, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2
(AdN) : FCC part 15, IEEE 519 (Classe A)

Lieu de fabrication :

Europe

OCPP :

Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6J et 2.0.1

Protocole de communication véhicule :

ISO 15118-20 sur Ethernet 10BaseT1S conformément à la norme MCS

Directive RED :

EN 300 330 V2.1.1 2017, EN 50364:2018 (RFID), EN 301 908-13 V.13.2.1
2022, IEC 62311:2019, EN IEC 62311:2020 (test 4G)

Normes supplémentaires :

Connecteur MCS IEC 63379

Durée de vie prévue :

10 ans²
Combiner et adapter

La puissance de choisir

ABB E-mobility's OM System charging products in a line

En savoir plus sur nos
solutions de recharge