A man interacts with a C50 charger to charge his car in a carpark

Recharge à destination

Les commerces de détail, salles de sport et supermarchés sont idéalement placés pour proposer une recharge rapide et pratique des VE, en adéquation avec les visites régulières des clients.
50

kW
Puissance

Union.svg
1

heures
de temps d'arrêt

Group 1171276116.svg

Une solution de recharge complète pour alimenter les lieux de destination

Chargeur compact

Une solution de recharge complète pour alimenter les lieux de destination

Gestion d’actifs

AMP vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier pendant que nous gérons votre infrastructure de recharge.

Forfaits de services

Un forfait de services complet maximise les performances pendant toute la durée de vie de vos équipements de recharge pour VE

Half side shot of C50
Compact

C50

Puissance adaptée à l’usage

Optimisé pour un temps d'arrêt d’une heure avec une puissance de 50 kW à 150 A

Electricity.svg
Flexibilité compacte

L'épaisseur de 235 mm permet une installation flexible dans divers espaces

Compact Power
Expériences personnalisées à l’image de votre marque

Conception et interface primés, configurables selon l’identité de votre marque

UI.svg

Puissance de sortie optimale

Puissance de 50 kW : Un véhicule reçoit une semaine de charge (environ 250 km/155 mi) au cours d'un séjour d'une heure.

2 x 25 kW de puissance : Deux véhicules se chargent simultanément afin de maximiser la disponibilité des prises sur le site pendant les heures de pointe. 

Side-angle of an C50 charger with a charging session in progress

Interface axée sur l'utilisateur

L’écran tactile central HD de 21,5" avec une interface primée offre clarté et simplicité aux conducteurs de VE tout au long du processus de recharge.

L’affichage antireflet et l’accessibilité HMI classée AAA garantissent une lisibilité optimale des textes et des couleurs dans toutes les conditions.

Front-facing shot of the C50 charger in idle mode

Écran configurable

Améliorez l’expérience utilisateur avec des moments uniques à l’image de votre marque. Intégrez votre logo, choisissez les styles de police et les couleurs, et ajoutez du contenu personnalisé pour renforcer la fidélité des clients—le tout sans compromettre le taux de réussite de la recharge.

C50 HMI with blue, white and dark grey components

Apparence personnalisable

Rendez votre marque visible grâce à des points de contact configurables. Sélectionnez une police et une couleur uniques, et intégrez des éléments personnalisés sans compromettre le taux de réussite de la recharge. Choisissez l’emplacement du logo et les couleurs personnalisées de l’armoire avec une peinture de qualité automobile pour une apparence cohérente sur site.

Configured C50 charger with dark blue hardware and green HMI
Asset management toolchain dashboard on a computer monitor
Gestion d’actifs

Gestion d'actifs
basée sur le cloud

  Surveillez les performances du réseau en un coup d’œil et recevez des alertes en temps réel

  Standardisez les configurations des bornes et effectuez des actions à distance à tout moment

  Accédez à des rapports détaillés et des analyses pour prendre des décisions commerciales éclairées

Gestion efficace des chargeurs

Gérez vos chargeurs à distance avec simplicité : configuration, mises à jour over-the-air, politiques d’autorisation et rapports de session. Affinez les permissions des utilisateurs et contrôlez l'accès au chargeur tout en suivant l'utilisation via un code PIN, la RFID et l'identification du véhicule. 

Alert creation ticket found on the Asset Management Platform

Gestion des services

Anticipez les problèmes grâce à des alertes en temps réel. Les pannes sont détectées et diagnostiquées à distance, vous permettant d’agir rapidement pour maintenir un service ininterrompu. Lorsque l’intervention sur site est nécessaire, créez des tickets de service dans le portail et suivez leur avancement.

Service request ticket found on the Asset Management Platform
Engineer running checks on a Charging Unit
Services

Forfaits de services
adaptés à activité

  Bénéficiez d’une offre de services complète avec un partenaire unique

  Anticipez vos coûts d’exploitation et optimisez vos revenus de recharge

  Choisissez des packs préconfigurés selon vos besoins

ABB E-mobility employee working in a customer service call center

Support à distance

Nos experts diagnostiquent, mettent à jour et résolvent les problèmes à distance – améliorant l’efficacité et réduisant les temps d’arrêt.

Intelligence des actifs

Restez en avance grâce à des améliorations continues des performances via des mises à jour logicielles et micrologicielles. Notre chaîne d’outils numériques garantit une disponibilité optimisée, des diagnostics intelligents et des fonctionnalités de recharge évolutives. 

Asset management toolchain dashboard on a computer monitor

Gestion des pièces détachées

Accès rapide et fiable à des pièces détachées d’origine – livrées quand vous en avez besoin pour assurer le bon fonctionnement des chargeurs.

Exploding image showing small components of a P-series connector
Dot pattern in ABB colours

Débloquez dès aujourd'hui
la recharge à destination

Contactez notre équipe commerciale et découvrez comment
nous pouvons mettre en place l'électrification sur votre site.