Draft
Véhicules autonomes

Recharge au dépôt

Solutions de recharge à haute densité pour dépôts, optimisées pour une utilisation extrême et des rotations rapides.
Autonomous vehicle

Alimenter des flottes qui ne s’arrêtent jamais

Les flottes autonomes fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7, en coordonnant véhicules, énergie et disponibilité pour offrir une mobilité à la demande à grande échelle. À mesure que les services sans conducteur se déploient de ville en ville, l’infrastructure de recharge devient un facteur déterminant, à la fois pour les performances et les coûts. Elle doit suivre le rythme d’opérations ininterrompues et fournir une puissance fiable sans intervention – afin que les flottes puissent étendre leur couverture en toute confiance.

solution phare

Votre site, configuré.

Cars - Depot Charging
Avantages de la solution

Conçue pour une utilisation 24 h/24 et 7 j/7

Une architecture de recharge qui maximise les kWh par point de charge et par jour grâce à l’orchestration à l’échelle du site et à des performances durables

Car Depot Charging

Disponibilité ininterrompue de la flotte

Une architecture de puissance à refroidissement liquide conçue pour plus de 100 000 cycles de service maintient une puissance de sortie stable à des taux d’utilisation dépassant 40 %, permettant des rotations de véhicules constantes sans réduction de puissance ni intervention manuelle. Il en résulte une capacité de recharge fiable qui reste disponible à mesure que la demande s’intensifie.

X-Series Power Cabinet

Coût réduit par heure de véhicule

L’orchestration de la puissance à l’échelle du site alloue dynamiquement l’énergie pour maximiser les kWh délivrés par baie et par jour tout en minimisant les pertes de conversion. Associé à la préparation du bus CC pour le stockage d’énergie, le système X offre une voie claire pour amoindrir les crêtes, gérer la volatilité du coût de l’énergie et extraire davantage de valeur de la même infrastructure électrique.

OM Depot Charging

Fiabilité sans intervention​ 

Avec des taux d’utilisation supérieurs à la norme du secteur, un modèle d’exploitation sans intervention protège la disponibilité de la flotte et évite les perturbations opérationnelles. Une surveillance continue, des diagnostics à distance et des niveaux de service axés sur la disponibilité garantissent des performances durables en recharge et une résolution rapide à des problèmes sans supervision humaine.

le "full stack"

Un écosystème connecté unique

Nos solutions intégrées au niveau du site combinent une technologie système puissante avec des logiciels et des services avancés

ABB E-mobility's OM System charging products in a line

En savoir plus sur nos
solutions de recharge