Une solution de recharge complète pour les opérations en dépôt
HVC360 et ChargeDock optimisent la recharge des flottes électriques grâce à une efficacité énergétique et un encombrement réduit
AMP permet de surveiller, gérer et contrôler votre réseau de recharge à distance
Un forfait de services complet maximise les performances pendant toute la durée de vie de vos équipements de recharge pour VE
 
      HVC360 + ChargeDock
Jusqu'à 360 kW de puissance sont distribués à 1-4 sorties avec une granularité de 90 kW
Intégration fluide dans toute configuration de dépôt grâce à la polyvalence des distributeurs
Compatible avec les systèmes CCS et pantographe pour prendre en charge tous les modèles de bus.
Gestion d'actifs
basée sur le cloud
    
  
  Surveillez les performances du réseau en un coup d’œil et recevez des alertes en temps réel
Standardisez les configurations des bornes et effectuez des actions à distance à tout moment
Accédez à des rapports détaillés et des analyses pour prendre des décisions commerciales éclairées
Forfaits de services
adaptés à activité
    
  
  Bénéficiez d’une offre de services complète avec un partenaire unique
Anticipez vos coûts d’exploitation et optimisez vos revenus de recharge
Choisissez des packs préconfigurés selon vos besoins