Bus charging connected to a dispenser

Recharge en dépôt pour flottes de bus

Environ 90 % de la recharge des bus s’effectue au dépôt, ce qui rend une infrastructure de recharge nocturne fiable essentielle pour respecter les horaires quotidiens et accompagner la transition vers un transport urbain plus propre.
360

kW
Puissance

Union.svg
4+

heures
de temps d'arrêt

Group 1171276116.svg

Une solution de recharge complète pour les opérations en dépôt

Chargeur à système séparé

HVC360 et ChargeDock optimisent la recharge des flottes électriques grâce à une efficacité énergétique et un encombrement réduit

Gestion d’actifs

AMP permet de surveiller, gérer et contrôler votre réseau de recharge à distance

Forfaits de services

Un forfait de services complet maximise les performances pendant toute la durée de vie de vos équipements de recharge pour VE

Frontal shot of HVC360 and charge dock
Haute Puissance

HVC360 + ChargeDock

Performance fiable

Jusqu'à 360 kW de puissance sont distribués à 1-4 sorties avec une granularité de 90 kW

Electricity.svg
Configuration de site flexible

Intégration fluide dans toute configuration de dépôt grâce à la polyvalence des distributeurs

Icon.svg
Support multi-interface

Compatible avec les systèmes CCS et pantographe pour prendre en charge tous les modèles de bus.

icon_6_flexible

Allocation dynamique de la puissance

Partagez jusqu’à 360 kW, par paliers de 90 kW, entre 1 et 4 sorties pour répondre aux différents horaires de bus.

Recharge simultanée nocturne
Optimisez la consommation d’énergie et rechargez plusieurs bus en même temps pendant la nuit pour qu’ils soient prêts à circuler dès le matin.

Infographic illustrating dynamic power delivery to multiple dispensers

Allocation dynamique de la puissance

Partagez jusqu’à 360 kW, par paliers de 90 kW, entre 1 et 4 sorties pour répondre aux différents horaires de bus.

Distribution d’énergie maximale
Allouez toute la puissance à un seul distributeur pour une recharge rapide lors des pics d’activité et des changements de poste.

Infographic illustrating dynamic power delivery to multiple dispensers

Nouveau distributeur ChargeDock

Notre nouveau distributeur fournit 500 A en sortie continue pour la recharge des bus via un système pantographe. Compatible avec les systèmes pantographe montant et descendant, ChargeDock s’intègre facilement aux dépôts de bus pour offrir une connexion de recharge sécurisée et automatisée des bus électriques.

ChargeDock dispenser in idle mode

Configuration intelligente

Installez les distributeurs ChargeDock sur pied ou en hauteur, jusqu’à 150 m de l’armoire de puissance HVC360, pour une flexibilité maximale dans les dépôts à espace limité. Jusqu’à quatre distributeurs peuvent être connectés en parallèle, avec des interfaces variées.

Infographic illustrating configuration options for a split system charging solution
Asset management toolchain dashboard on a computer monitor
Gestion d’actifs

Gestion d'actifs
basée sur le cloud

  Surveillez les performances du réseau en un coup d’œil et recevez des alertes en temps réel

  Standardisez les configurations des bornes et effectuez des actions à distance à tout moment

  Accédez à des rapports détaillés et des analyses pour prendre des décisions commerciales éclairées

Gestion efficace des chargeurs

Gérez vos chargeurs à distance avec simplicité : configuration, mises à jour over-the-air, politiques d’autorisation et rapports de session. Affinez les permissions des utilisateurs et contrôlez l'accès au chargeur tout en suivant l'utilisation via un code PIN, la RFID et l'identification du véhicule. 

Alert creation ticket found on the Asset Management Platform

Gestion des services

Anticipez les problèmes grâce à des alertes en temps réel. Les pannes sont détectées et diagnostiquées à distance, vous permettant d’agir rapidement pour maintenir un service ininterrompu. Lorsque l’intervention sur site est nécessaire, créez des tickets de service dans le portail et suivez leur avancement.

Service request ticket found on the Asset Management Platform
ABB E-mobility employee servicing an EV charger
Services

Forfaits de services
adaptés à activité

  Bénéficiez d’une offre de services complète avec un partenaire unique

  Anticipez vos coûts d’exploitation et optimisez vos revenus de recharge

  Choisissez des packs préconfigurés selon vos besoins

ABB E-mobility employee working in a customer service call center

Support à distance

Nos experts diagnostiquent, mettent à jour et résolvent les problèmes à distance – améliorant l’efficacité et réduisant les temps d’arrêt.

Intelligence des actifs

Restez en avance grâce à des améliorations continues des performances via des mises à jour logicielles et micrologicielles. Notre chaîne d’outils numériques garantit une disponibilité optimisée, des diagnostics intelligents et des fonctionnalités de recharge évolutives. 

Asset management toolchain dashboard on a computer monitor

Gestion des pièces détachées

Accès rapide et fiable à des pièces détachées d’origine – livrées quand vous en avez besoin pour assurer le bon fonctionnement des chargeurs.

Exploding image showing small components of a P-series connector
Dot pattern in ABB colours

Préparez votre dépôt
pour l'avenir

Contactez notre équipe commerciale et découvrez comment
nous pouvons mettre en place l'électrification sur votre site.