MCS1200 charger ready for use at a truck-charging bay where a driver checks his truck

Recharge en itinérance – Camions

À mesure que les camions électriques parcourent des trajets plus longs, l’accès à une recharge rapide et fiable dans les aires de repos et les centres logistiques devient essentiel pour assurer le transport des marchandises sans retard.
1.2

MW
Puissance

Union.svg
<45

min 
de temps d'arrêt

Group 1171276116.svg

Une solution de recharge complète pour électrifier la logistique

Chargeur Haute Puissance

Le système MCS1200 fournit la puissance et les performances de référence pour le secteur de camions électriques en pleine évolution.

Gestion d’actifs

AMP permet de surveiller, gérer et contrôler votre réseau de recharge à distance

Forfaits de services

Un forfait de services complet maximise les performances pendant toute la durée de vie de vos équipements de recharge pour VE

frontal shot of MCS1200
Haute Puissance

MCS1200

Performance supérieure

Puissance maximale de 1,2 MW à 1 500 A en continu

Electricity.svg
Configuration double

Borne de recharge MCS dédiée avec connecteur CCS en option

Growth.svg
Expériences personnalisées à l’image de votre marque

Interface primée et conception personnalisable selon l’identité de votre marque

icon_6_flexible

Puissance de 1,2 mégawatt

Notre solution MCS établit une nouvelle référence en matière de performance, en s’adaptant aux pauses obligatoires des conducteurs de camions de transport. Avec 1,2 MW et 1 500 A en continu, le MCS1200 fournit la bonne puissance au bon moment, pour que les conducteurs restent dans les délais.

ABB E-mobility power module stack

Conception sûre et robuste

Conçue spécifiquement pour les usages intensifs, la borne de recharge est équipée d’une armoire à double paroi avec un système de refroidissement à double compartiment, protégeant l’électronique de puissance des agressions extérieures. Le support de connecteur pivoté est incliné pour s’aligner avec la prise du camion, réduisant ainsi la contrainte exercée par le câble.

Side-angle of the MCS1200 charge post in idle mode

Interface centrée sur l’utilisateur

L’écran tactile HD de 21,5" du C50 est configuré pour une utilisation avec une seule sortie, tandis qu’un éclairage LED à 360° signale la disponibilité du chargeur, visible depuis la cabine du camion. 

Un écran anti-reflet et une accessibilité HMI notée AAA garantissent une lisibilité optimale des textes et couleurs, quelles que soient les conditions.

C50 HMI with blue, white and dark grey components

Interface utilisateur et conception configurables

Rendez votre marque visible grâce à des points de contact configurables. Sélectionnez une police et une couleur uniques, et intégrez des éléments personnalisés sans compromettre le taux de réussite de la recharge. Choisissez l’emplacement du logo et les couleurs personnalisées de l’armoire avec une peinture de qualité automobile pour une apparence cohérente sur site.

MCS1200 with orange branding
Asset management toolchain dashboard on a computer monitor
Gestion d’actifs

Gestion d'actifs
basée sur le cloud

  Surveillez les performances du réseau en un coup d’œil et recevez des alertes en temps réel

  Standardisez les configurations des bornes et effectuez des actions à distance à tout moment

  Accédez à des rapports détaillés et des analyses pour prendre des décisions commerciales éclairées

Gestion efficace des chargeurs

Gérez vos chargeurs à distance avec simplicité : configuration, mises à jour over-the-air, politiques d’autorisation et rapports de session. Affinez les permissions des utilisateurs et contrôlez l'accès au chargeur tout en suivant l'utilisation via un code PIN, la RFID et l'identification du véhicule. 

Alert creation ticket found on the Asset Management Platform

Gestion des services

Anticipez les problèmes grâce à des alertes en temps réel. Les pannes sont détectées et diagnostiquées à distance, vous permettant d’agir rapidement pour maintenir un service ininterrompu. Lorsque l’intervention sur site est nécessaire, créez des tickets de service dans le portail et suivez leur avancement.

Service request ticket found on the Asset Management Platform
Engineer running checks on a Charging Unit
Services

Forfaits de services 
adaptés à activité

  Bénéficiez d’une offre de services complète avec un partenaire unique

  Anticipez vos coûts d’exploitation et optimisez vos revenus de recharge

  Choisissez des packs préconfigurés selon vos besoins

ABB E-mobility employee working in a customer service call center

Support à distance

Nos experts diagnostiquent, mettent à jour et résolvent les problèmes à distance – améliorant l’efficacité et réduisant les temps d’arrêt.

Intelligence des actifs

Restez en avance grâce à des améliorations continues des performances via des mises à jour logicielles et micrologicielles. Notre chaîne d’outils numériques garantit une disponibilité optimisée, des diagnostics intelligents et des fonctionnalités de recharge évolutives. 

Asset management toolchain dashboard on a computer monitor

Gestion des pièces détachées

Accès rapide et fiable à des pièces détachées d’origine – livrées quand vous en avez besoin pour assurer le bon fonctionnement des chargeurs.

Exploding image showing small components of a P-series connector
Dot pattern in ABB colours

Chargez le voyage
à venir

Contactez notre équipe commerciale et découvrezcomment
nous pouvons mettre en place l'électrification sur votre site.