A bus charges at a stop on route using a pantograph down system

Recharge opportuniste pour flottes de bus

Pour assurer un fonctionnement fiable des bus électriques tout au long de la journée, une recharge rapide et automatisée aux arrêts intermédiaires et aux terminus permet d’allonger les heures de service sans augmenter la taille de la flotte.
150-450

kW
de puissance

Union.svg
6-8

min
de temps d'arrêt

Group 1171276116.svg

Une solution de recharge complète pour dynamiser la mobilité des bus

Chargeur à système séparé

Le HVC150 offre une recharge ultra-rapide et automatisée aux terminaux, aux points d’arrivée et aux arrêts en itinéraire

Gestion d’actifs

AMP permet de surveiller, gérer et contrôler votre réseau de recharge à distance

Forfaits de services

Un forfait de services complet maximise les performances pendant toute la durée de vie de vos équipements de recharge pour VE

HVC150 and a pantograph system from ABB E-mobility
Haute Puissance

HVC150

Puissance optimale

Connectez jusqu’à 3 armoires électriques pour adapter la puissance nécessaire

Electricity.svg
Interopérabilité testée

Une interface recharge les bus de différents constructeurs

icon_9_globe
Opérations automatisées

La recharge démarre automatiquement à l’arrêt, sans action du conducteur.

abb-e-mobility-high-performance-icon.png
abb-e-mobility-opportunity-charging-closeup

Recharge automatisée en itinérance

Certaines lignes de bus dépassent l’autonomie d’une charge complète et nécessitent des recharges rapides en itinérance. Notre solution opportuniste offre une recharge automatisée haute puissance via une connexion sur le toit, avec un pantographe munis de véhicule ou chargeur. 

Système pantographe descendant

Le pantographe descendant est idéal pour les flottes de bus nécessitant une recharge continue à haute puissance. Ce pantographe monté sur le chargeur s’abaisse automatiquement sur des rails de contact fixés sur le toit, permettant une recharge rapide et mains libres, compatible avec plusieurs modèles de bus.

Pantograph-Down System

Système pantographe descendant

Le pantographe montant suit le protocole OppCharge, permettant une recharge rapide entièrement automatisée en relevant le pantographe monté sur le véhicule pour se connecter à un mât de recharge aérien. Cette configuration s’intègre parfaitement aux opérations quotidiennes, facilitant des cycles de recharge rapides.

Pantograph-Up System
Asset management toolchain dashboard on a computer monitor
Gestion d’actifs

Gestion d'actifs
basée sur le cloud

  Surveillez les performances du réseau en un coup d’œil et recevez des alertes en temps réel

  Standardisez les configurations des bornes et effectuez des actions à distance à tout moment

  Accédez à des rapports détaillés et des analyses pour prendre des décisions commerciales éclairées

Gestion efficace des chargeurs

Gérez vos chargeurs à distance avec simplicité : configuration, mises à jour over-the-air, politiques d’autorisation et rapports de session. Affinez les permissions des utilisateurs et contrôlez l'accès au chargeur tout en suivant l'utilisation via un code PIN, la RFID et l'identification du véhicule.

Alert creation ticket found on the Asset Management Platform

Gestion des services

Anticipez les problèmes grâce à des alertes en temps réel. Les pannes sont détectées et diagnostiquées à distance, vous permettant d’agir rapidement pour maintenir un service ininterrompu. Lorsque l’intervention sur site est nécessaire, créez des tickets de service dans le portail et suivez leur avancement.

Service request ticket found on the Asset Management Platform
ABB E-mobility employee servicing an EV charger
Services

Forfaits de services
adaptés à activité

  Bénéficiez d’une offre de services complète avec un partenaire unique

  Anticipez vos coûts d’exploitation et optimisez vos revenus de recharge

  Choisissez des packs préconfigurés selon vos besoins

ABB E-mobility employee working in a customer service call center

Support à distance

Nos experts diagnostiquent, mettent à jour et résolvent les problèmes à distance – améliorant l’efficacité et réduisant les temps d’arrêt.

Intelligence des actifs

Restez en avance grâce à des améliorations continues des performances via des mises à jour logicielles et micrologicielles. Notre chaîne d’outils numériques garantit une disponibilité optimisée, des diagnostics intelligents et des fonctionnalités de recharge évolutives. 

Asset management toolchain dashboard on a computer monitor

Gestion des pièces détachées

Accès rapide et fiable à des pièces détachées d’origine – livrées quand vous en avez besoin pour assurer le bon fonctionnement des chargeurs.

Exploding image showing small components of a P-series connector
Dot pattern in ABB colours

Restez chargé et
respectez le calendrier

Contactez notre équipe commerciale et découvrez comment
nous pouvons mettre en place l'électrification sur votre site.